Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Eksisterende bygninger på vej mod bæredygtighed

Goethe University i Frankfurt am Main er et af Tysklands største universiteter og har til formål at opnå netto-nul-CO2-operationer så hurtigt som muligt. Energimoderniseringen af Biocenteret på Riedberg campus viser, hvordan eksisterende bygninger effektivt kan opgraderes for bæredygtighed.

Effektivitet og bæredygtighed gennem energiopgraderinger

Med omkring 48.000 studerende, fem byer og bygninger, der er over et århundrede gamle, kræver implementering af bæredygtige operationer omfattende løsninger. Den nylige modernisering af ventilations- og klimaanlæg på Riedberg campus viser potentialet i målrettede energiopgraderinger.

En moderne bygning med en glasfacade og en stor indgang, sandsynligvis et universitet eller akademisk institution.

I fokus: Biocenter på Riedberg campus

Bygget i 1990'erne består Biocenteret på Riedberg Campus, der huser de naturvidenskabelige fakulteter, syv bygninger med et samlet areal på omkring 71.000 kvadratmeter. Dens årlige energiomkostninger har hidtil været i de ensifrede millioner. Hovedårsagen har været den forældede ventilationsteknologi, der stod for over 80% af varmeforbruget og mere end 50% af elforbruget. Med en omfattende plan for modernisering af ventilations- og klimaanlæggenes energieffektivitet sigter universitetet mod at reducere energiomkostninger og CO₂-emissioner af hensyn til større bæredygtighed.

Imponerende resultater

236k € årlige energibesparelser

Den første moderniserede bygning sparede næsten to tredjedele af termisk energi og over halvdelen af den elektricitet, der blev brugt af dets ventilationssystemer sammenlignet med året før. De årlige energibesparelser anslås til 236.000 EUR.

50% subsidieret af staten Hessen

Projektet yder et væsentligt bidrag til klimabeskyttelsesplanen i staten Hesse. Det modtog derfor et tilskud på 50% som en del af Hessen CO₂-reduktions- og energieffektivitetsprogrammet.

4 år indtil fuld amortisering

Energimoderniseringen af ventilations- og klimaanlæggene vil betale sig selv om få år takket være de energibesparelser, der følger af øget effektivitet kombineret med statsstøtte.

Omfanget af effektiviseringen og omkostningsbesparelserne har væsentligt overgået vores forventninger og viser det potentiale, som energimodernisering tilbyder i eksisterende bygninger.
Gabi Lilienthal, Teamleder Technical Building Services, Goethe Universitet Frankfurt

En komplet moderniseringsplan

Sammen med Siemens og andre projektpartnere udviklede Goethe Universitet en omfattende plan for energimondisering af Biocenteret. Ventilations- og klimaanlæg og måle-, instrumentering og styringsteknologi i bygninger moderniseres nu trin for trin.

To mænd inspicerer et åbent elskab med mange ledninger og komponenter.

Modernisering af styrekabinet

Moderniseringen af styrekabinettet blev struktureret for at spare plads med kompakte input- og outputmoduler i overensstemmelse med den nuværende TX-IO-standard. Sammen med de nye Desigo PXC automatiseringsstationer fører dette til større driftssikkerhed.

En handsket hånd i en laboratoriefrakke justerer en knap på et videnskabeligt instrument med farverige knapper.

Behovsstyret tilførsel og udsugningsluft

Ved at udstyre de specielle udsugningsventilatorer i stinkskabene med EC-motorer og motorer med frekvensomformere sikrer behovsdrevet udsugningsluftfunktionalitet. Luftvekslingskurserne tilpasses de faktiske rumkrav ved hjælp af behovsbaserede styringsstrategier for tilførsels- og udsugningsluftsystemerne og tilstedeværelsessensorer i laboratorierne.

Et komplekst industrirum fyldt med rør, maskiner og en stor blå tank.

Varmegenvinding

Et nyinstalleret varmegenvindingssystem blev tilsluttet det eksisterende Desigo bygningsstyringssystem via BACnet-kobling.

To mænd i industrielle omgivelser, en peger på et stort diagram på væggen.

Ledsagende tjenester

En skræddersyet servicepakke bestående af traditionel vedligeholdelse og digitale tjenester sammen med professionel energidatastyring afrunder energimoderniseringstiltagene.

Studerende studerer i et lyst bibliotek, synligt gennem en „X“ -formet udskæring på en mørkeblå baggrund.

Gør din campus til et innovationscenter

Siemens Xcelerator hjælper med at skabe effektive, sikre og bæredygtige campusser og fremskynde digital transformation.

Sustainability gevinster for din campus

Den succesfulde energimodernisering af Biocenteret på Riedberg campus fremhæver de mange måder, hvorpå et universitetscampus kan øge effektiviteten og bæredygtigheden.

Står du også over for udfordringen med at udvikle eksisterende bygninger til mere bæredygtige bygninger? Lad os evaluere mulighederne sammen og udvikle de strategier, du har brug for.

Ekspertgruppen: Thorsten Ambron (projektleder, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Senior Sales Representative, Siemens), Gabi Lilienthal (Teamleder Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (Systemingeniør, EBC)

Ekspertgruppen: Thorsten Ambron (projektleder, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Senior Sales Representative, Siemens), Gabi Lilienthal (Teamleder Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (Systemingeniør, EBC)