Malcolm Waugh, forretningsfører for Frugalpac
Hvem siger, at en flaske skal være lavet af glas?
Frugalpac, en King's Award-vindende cleantech-virksomhed med base i Suffolk, Storbritannien, revolutionerer emballageindustrien med flasker fremstillet primært af genbrugspap og produceret tæt på påfyldningslinjer. Uanset om det drejer sig om vin, spiritus eller spiselige olier, tilbyder disse lette beholdere klare bæredygtighedsfordele i forhold til glas: En uafhængig livscyklusvurdering udført af Intertek i 2020 og opdateret i 2023 sammenlignede en 750 ml glasflaske med en 750 ml sparsommelig flaske. Ifølge undersøgelsens metode havde Frugal Bottle et vandfodaftryk mindst fire gange lavere, vejede 84% mindre (440 g mod 70 g) og havde et CO2-fodaftryk på 92 g CO₂e sammenlignet med 558 g CO₂e for glasflasken - en reduktion på 84%. Papirets ydre skal og polyethylenbaseret monomateriale, fødevarekvalitetspose kan adskilles og genbruges gennem de relevante lokale genbrugsstrømme, hvor det er tilgængeligt.
Denne emballageløsning med lavt kulstofindhold er fanget - så meget, at Frugalpac har udviklet en ny generation af maskiner til at producere sine sparsomme flasker: Sparsom flaskemaskine 2 eller FBAM 2. Det øger den årlige produktion pr. linje fra omkring 2,5 millioner til over 14 millioner. Bag dette spring ligger flere innovationer - fra forbedringer af proces- og maskindesign til en fuldt integreret automatiseringsarkitektur.





.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)