Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Menneskecentrerede autonome bygninger

Autonome bygninger for bæredygtighed

Autonome energifunktioner balancerer løbende omkostninger, kulstof og modstandsdygtighed ved at optimere belastninger, udstyr og energisystemadfærd i realtid. Resultatet: lavere energiomkostninger, reducerede emissioner og større tillid til at opfylde bæredygtighedsmålene.

Hvorfor manuel energi- og bæredygtighedsstyring ikke længere er nok

Energiforbruget og omkostningerne stiger sammen med behovet for opvarmning og køling. Reguleringspresset intensiveres, ESG-rapportering bliver mere kompleks, og de værktøjer, der er tilgængelige for de fleste bygningsteams, forbliver fragmenterede og manuelle. Autonome bygninger skifter bæredygtighed fra en compliance-drevet opgave til en automatiseret, kontinuerlig proces.

Ikon, der repræsenterer flygtige energiomkostninger

Flygtige energiomkostninger

Energipriserne svinger med markedsforholdene, netefterspørgslen og takststrukturerne. Uden realtidsoptimering betaler bygninger for meget i spidsbelastningsperioder og går glip af mulighederne for at flytte belastninger eller udnytte generering på stedet.

Ikon, der repræsenterer Manuel energioptimering

Manuel energioptimering

Traditionel energistyring kører i cyklusser og er afhængig af periodiske revisioner og manuelle justeringer. Denne tilgang går glip af muligheder i realtid og kan ikke tilpasse sig hurtigt nok til skiftende vejr-, belægning- eller netforhold.

Ikon, der repræsenterer uudnyttet belastningsfleksibilitet

Uudnyttet belastningsfleksibilitet

Bygninger med kontrollerbare belastninger, HVAC-systemer og produktion på stedet har betydelig uudnyttet fleksibilitet. Uden automatiseret koordinering forbliver egenforbruget lavt, og spidsefterspørgslen bliver ustyret.

Ikon, der repræsenterer fragmenteret ESG-rapportering

Fragmenteret ESG-rapportering

Emissionsdata er spredt på tværs af afbrudte systemer, hvilket gør auditklar rapportering langsom og fejltilbøjelig. Sustainability teams bruger mere tid på at samle data end at handle på dem.

Ineffektivitet på udstyrsniveau

Ineffektivitet på udstyrsniveau

Det meste HVAC-udstyr kører på generiske fabriksindstillinger med begrænset finjustering. Uden lokaliseret intelligens bruger systemer mere energi end nødvendigt, især under sæsonmæssige overgange.

Hvordan autonomi ændrer alt

Autonome bygninger forvandler energistyring til en kontinuerlig kontrolsløjfe. Digitale tvillinger simulerer muligheder, AI anbefaler eller anvender optimerede sekvenser, og systemer verificerer resultater i forhold til omkostninger, komfort og kulstofmål. Sustainability skifter fra periodisk analyse til realtidskontrol.

> 20% Stigning i selvforbrug af PV

Kilde: Modelleret på et komplekst sundhedsmiljø (~ 50.000 kvm) med fleksible belastninger (opbevaring, flytbare belastninger, brændstofskift) og tidsplanbaseret optimering på plads. Resultaterne varierer og er ikke et garanteret resultat.

≤ 15% Reduktion af de samlede energiomkostninger

Kilde: Modelleret på et komplekst sundhedsmiljø (~ 50.000 kvm) med fleksible belastninger (opbevaring, flytbare belastninger, brændstofskift) og tidsplanbaseret optimering på plads. Resultaterne varierer og er ikke et garanteret resultat.

6,5% Gennemsnitlige ekstra energibesparelser fra Comfort AI

Kilde: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Sverige) - Comfort AI (tidligere Cloe) Pilotreference.

Applikationer i den virkelige verden

Vores løsninger til autonom bæredygtighed

Illustration til AI-assisteret Data Onboarding

AI-assisteret dataonboarding

AI-drevet databerigelse automatiserer tagging, strukturering og skalering på tværs af websteder, hvilket reducerer onboarding-indsatsen og fremskynder tiden til værdi for eksisterende bygninger.

B-SER-AssetPerformance-Advanced-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Avanceret Asset Performance

Asset Performance Advanced er en AI-aktiveret digital tjeneste for administreret bygning, der giver kunderne mulighed for at fornemme, beslutte og løbende forbedre ydeevnen.

Klar til at dekarbonisere din bygningsdrift?

Find ud af, hvordan autonome bygninger kan reducere energiomkostningerne, reducere emissioner og fremskynde din vej til netto nul.