Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Anvendelse i den virkelige verden

AI-assisteret dataonboarding

Gør fragmenterede bygningsdata til et pålideligt fundament for digitale tjenester. AI-assisteret kontekstualisering og ekspertvalidering hjælper med at aktivere Building X applications og Asset Performance Advanced hurtigere og skalere dem på tværs af porteføljer.

Udfordring

Bygningsdata distribueres ofte på tværs af systemer og gemmes i forskellige formater. Uden konsekvent tilslutning og kontekst omkring udstyr, placeringer og systemforhold kræver aktivering af digitale applikationer omfattende manuel indsats og er vanskelig at skalere på tværs af en portefølje.

Løsning

Siemens forbinder eksisterende datakilder og bruger AI-assisteret kontekstualisering til at foreslå semantiske typer, tags, udstyrstildelinger, placeringer og systemrelationer. Siemens eksperter validerer resultaterne og skaber et pålideligt datafundament til Building X applications og Asset Performance Advanced.

Fordele

  1. Reducer manuel onboarding og modelleringsindsats med mere end 50% gennem AI-assisteret kontekstualisering og standardiserede arbejdsgange. *
  2. Aktivér Building X applications og Asset Performance Advanced hurtigere med tilsluttede, kontekstualiserede og validerede data.
  3. Skaler implementeringer konsekvent på tværs af bygninger, campusser og porteføljer ved hjælp af standardiserede tilslutnings- og datamodeller. Drag fordel af en reduktion på op til 50% i vedligeholdelsesarbejdsomkostninger. **

*Kilde: Siemens AG (2026). Autonomiske bygninger Brugssag Folio. Interne produktdata
**Kilde: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Baseret på ~ 2.800 vedligeholdelsesopkald/år og ~ $700k/år arbejdsomkostninger på et hospital med flere steder med BMS og Asset Performance. Resultaterne varierer og er ikke garanteret

Illustration, der repræsenterer fordelene ved AI-assisteret dataonboarding

Sådan kommer du i gang

Forbind eksisterende bygningsdata, tilføj kontekst med AI, validér den foreslåede struktur med Siemens-eksperter, og aktiver digitale applikationer og administrerede tjenester.

Illustration af en bygning forbundet til en sky via datastrømme

Forbind bygningsdata

Forbind tilgængelige tekniske data og metadata fra eksisterende Siemens- og tredjepartssystemer, uanset om de er implementeret i det lokale miljø eller i skyen.

Illustration af et AI-logo forbundet til bygninger

Tilføj kontekst med AI

Brug AI-assisteret kontekstualisering til at foreslå semantiske typer, tags, udstyrstildelinger, placeringer og systemrelationer på tværs af de tilsluttede data.

Illustration af en ekspert, der sidder foran et computerbord

Valider med eksperter

Gennemgå den foreslåede datastruktur gennem tillidsbaserede arbejdsgange. Siemens eksperter validerer de AI-genererede resultater, før applikationer og tjenester aktiveres.

Illustration af 2 computerskærme og et ikon med to værktøjer lige ved siden af

Aktiver digitale tjenester

Brug det tilsluttede og validerede datafundament til at aktivere Building X applications og administrerede tjenester såsom Asset Performance Advanced.

Kompatibilitet med eksisterende systemer

Forbind og kontekstualiser data fra både eksisterende og nye bygninger på tværs af en lang række Siemens- og tredjepartssystemer. Eksisterende bygningssystemer behøver ikke udskiftes.

Menneskelig validering

Anvend fortrolighedsbaserede gennemgangsarbejdsprocesser før aktivering. AI foreslår udstyrstildelinger, placeringer og systemrelationer; Siemens eksperter gennemgår og validerer resultaterne.

Tilslutningsmuligheder og interoperabilitet

Brug Building X som fundament for tilslutningsmuligheder, cybersikkerhed og interoperabilitet. Standardiserede datamodeller understøtter ensartet implementering på tværs af bygninger og porteføljer.

Kickstart din rejse med denne løsningspakke

Udforsk Asset Performance Advanced for at se, hvordan AI-aktiverede analyser og Siemens-ekspertise bruger tilsluttede og kontekstualiserede bygningsdata til løbende at overvåge aktivets ydeevne, identificere nye problemer og understøtte forudsigelig og foreskrivende vedligeholdelse.