Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Menneskecentrerede autonome bygninger

Autonome bygninger til oplevelse

Autonome funktioner skaber sikrere, sundere og mere intuitive miljøer ved løbende at afbalancere komfort, sikkerhed, sikkerhed og operationel opmærksomhed. Kompleksiteten aftager både for beboere og operatører.

Hvorfor opbygningserfaring mangler i dag

Beboere forventer, at bygninger føles trygge, sunde og nemme at bruge. Operatører har brug for færre falske alarmer, klarere prioriteter og mindre manuel indsats. De fleste bygninger leverer ingen af dem. Autonome bygninger lukker kløften og balancerer konstant komfort, sikkerhed og sikkerhed, så alle kan fokusere på det, der betyder mest.

Ikon med en åben hånd, der repræsenterer komfortvariabilitet

Komfortvariabilitet

Indendørs forhold varierer med vejr, belægning og systembegrænsninger, men alligevel er de fleste bygninger afhængige af faste tidsplaner og manuelle justeringer. Beboere oplever inkonsekvent komfort med begrænset indflydelse på deres miljø.

Ikon med et udråbstegn, der repræsenterer falske alarmer og driftsforstyrrelser

Falske alarmer og driftsforstyrrelser

Falske brand- og sikkerhedsalarmer forstyrrer driften, ødelægger tilliden til bygningssystemer og øger underleverandør- og forsikringsomkostningerne. Uden intelligent filtrering spilder teams tid på at undersøge begivenheder, der ikke udgør nogen reel trussel.

Ikon, der repræsenterer arbejdsgange for reaktive sikkerhed.

Reaktive sikkerhedsarbejdsprocesser

Security-teams overvåger skærme og gennemgår optagelser, når hændelser opstår. Uden AI-drevet hændelsesdetektion går uregelmæssigheder ubemærket hen i realtid, og responsen afhænger af de enkelte operatørers opmærksomhedsspænd.

Ikon med et skjold, der repræsenterer sikkerhedsoverholdelse uden afbrydelse.

Sikkerhedsoverholdelse uden afbrydelser

Brandsikkerhedstest kræver typisk manuel indgriben, der forstyrrer normal bygningsdrift. Sjælden test efterlader huller i beredskabet, mens hyppige tests skaber unødvendig forstyrrelse af passagererne.

Ikon, der repræsenterer Limited beboerindflydelse

Begrænset indflydelse fra beboerne

Beboere har ringe kontrol over deres nærmeste miljø og begrænsede kanaler til at kommunikere ubehag. Resultatet er en voksende kløft mellem, hvad folk forventer af moderne arbejdspladser, og hvad bygninger rent faktisk leverer.

Hvordan autonomi ændrer alt

Autonomi forbedrer oplevelsen ved at styre rutinemæssige justeringer, kun afsløre meningsfulde undtagelser og holde folk i kontrol over hensigter, politikker og afvejninger. Komfort, sikkerhed og sikkerhed samoptimeres løbende og styres ikke i siloer.

+ 40% Temperaturoverensstemmelse i kontrollerede zoner

Kilde: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Sverige) - Comfort AI (tidligere Cloe) Pilotreference.

13% Øget komfortoverholdelse inden for 12 måneder

Kilde: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Sverige) - Comfort AI (tidligere Cloe) Pilotreference.

6,5% Gennemsnitlige månedlige energibesparelser, samtidig med at komforten forbedres

Kilde: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Sverige) - Comfort AI (tidligere Cloe) Pilotreference.

Applikationer i den virkelige verden

Vores løsninger til autonom oplevelse

Illustration til AI-assisteret Data Onboarding

AI-assisteret dataonboarding

AI-drevet databerigelse automatiserer tagging, strukturering og skalering på tværs af websteder, hvilket reducerer onboarding-indsatsen og fremskynder tiden til værdi for eksisterende bygninger.

B-SER-AssetPerformance-Advanced-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Avanceret Asset Performance

Asset Performance Advanced er en AI-aktiveret digital tjeneste for administreret bygning, der giver kunderne mulighed for at fornemme, beslutte og løbende forbedre ydeevnen.

Comfort AI Skærmbillede Visuelt med ikon i nederste højre hjørne

Comfort AI

Udnyt Al til at automatisere og styre varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC) systemer for at give energibesparelser, samtidig med at komfortniveauet opretholdes.

Illustration, der repræsenterer pladsoptimering

Autonom rumoptimering

Building X Space Manager hjælper anlægsteams med at omdanne fragmenterede rumdata til sikre drifts- og planlægningsbeslutninger med AI-drevne anbefalinger baseret på reel belægning.

Skiftet til autonome bygninger er ikke kun en milepæl for bæredygtighed - det er en smartere, hurtigere og mere effektiv måde at operere på, hvilket frigør operationelle teams fra rutinemæssige justeringer for at fokusere på at levere det bedst mulige miljø for beboerne og samtidig forbedre ydeevnen overalt.
Susanne Seitz, CEO, Siemens intelligente infrastrukturbygninger

Klar til sikrere, sundere og mere intuitive bygninger?

Oplev, hvordan autonome bygninger kan forbedre komfort, sikkerhed og produktivitet for alle beboere.