Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Reálná aplikace

Optimalizace autonomních zařízení

Vložte strojové učení přímo do řídicích jednotek HVAC zařízení a umožněte zařízení učit se, přizpůsobovat a optimalizovat výkon za reálných provozních podmínek.

Výzva

Konvenční ovládací prvky HVAC se spoléhají na pevná nastavení, která se nemohou přizpůsobit měnícím se provozním podmínkám. U AHU to může znamenat příliš brzké nebo příliš časté odmrazování a plýtvání topnou energií po celou zimu.

Řešení

Strojové učení zabudované do ovladače Climatix se učí normálnímu chování AHU bez mrazu. Detekuje známky mrazu pomocí stávajících provozních signálů a spouští odmrazování pouze v případě potřeby.

Výhody

Pomozte výrobcům HVAC dodávat adaptivnější a efektivnější zařízení a zároveň snížit zbytečnou spotřebu energie, zvýšit hardware a složitost nastavení.

  • Snižte spotřebu tepelné energie v zimě
  • Rozmrazujte pouze v případě potřeby
  • Vyhněte se dalšímu hardwaru snímače mrazu
  • Žádné další úsilí při uvádění do provozu
Inforgaphic s 5 ikonami představujícími autonomní optimalizaci zařízení

Jak začít

Od pravidel statického odmrazování až po samooptimalizující AHU bez dalších senzorů. Siemens vkládá strojové učení přímo do řídicí platformy Climatix.

Ilustrace představující učení pro optimalizaci autonomních zařízení

1. Naučit se

Řadič se naučí vzorec výkonu ventilátoru bez mrazu AHU jako virtuální referenci, není nutný žádný speciální snímač mrazu.

Ilustrace představující monitorování optimalizace autonomních zařízení

2. Monitorování

Průběžně porovnává předpokládaný výkon ventilátoru bez mrazu se skutečným měřeným výkonem ventilátoru v reálném čase.

Ilustrace představující detekci optimalizace autonomních zařízení

3. Detekovat

Rostoucí odchylka signalizuje tvorbu mrazu, ověřenou v simulaci, laboratoři a v terénu.

Ilustrace představující Defrost&Adapt pro optimalizaci autonomních zařízení

4. Rozmrazte a přizpůsobte

Odmrazování se spouští pouze v případě potřeby. Model se neustále učí a zdokonaluje s každým cyklem.

Ilustrace představující výsledek optimalizace autonomního zařízení

5. Výsledek

Zařízení, které se neustále přizpůsobuje skutečným provozním podmínkám a spouští odmrazování pouze na vyžádání prostřednictvím samoadaptivní optimalizace přímo na regulátoru, spolehlivě zabraňuje zablokování ledu a minimalizuje náklady na energii.

Přizpůsobte se skutečným podmínkám

Naučte se normální chování zařízení z místních provozních signálů a přizpůsobte se v mezích definovaných inženýrem. Inženýři definují cíle, omezení, záložní chování, záměr uvedení do provozu a ověření vydání.

Inkrementální učení

Průběžně vylepšujte vložený model, jak se mění provozní podmínky, bez cloudového připojení nebo velkých historických datových sad.

Snižte energii zimního vytápění

Odhadované snížení o 20— 30% pro definované scénáře AHU bez mrazových senzorů ve srovnání s preventivním odmrazováním. *

* Výsledky závisí na klimatu, mrazících hodinách, provozním plánu, průtoku vzduchu, velikosti AHU, účinnosti rekuperace tepla a dalších provozních podmínkách. Výsledky se liší a nejsou zaručeny.

Nastartujte svou cestu s tímto balíčkem řešení

Climatix poskytuje ekosystém pro rozvoj funkcí založených na učení ve velkém měřítku:

  • Condition monitoring: naučte se normální chování a detekujte abnormality
  • Virtuální senzor: naučte se datový model pro nahrazení nebo zálohování fyzických senzorů
  • Prediktivní modelování: naučte se vzorce v minulosti a předpovídejte budoucnost
Případová studie

Rozvoj odmrazování v automatizované úspory energie

Pracovník a zaměstnanec s notebooky stojící uvnitř výrobního prostoru

Ověřeno od simulace po testování v terénu

Kdykoli venkovní teploty vzduchu klesnou pod bod mrazu, tvorba mrazu na výměnících tepla AHU je nevyhnutelná. Inteligentní odmrazování zjistí normální chování AHU bez mrazu a detekuje mráz bez dalších senzorů. Řešení bylo ověřeno pomocí dat AHU, simulace, testování v terénu a testování v laboratoři Siemens Performance Lab ve švýcarském Zugu.

Jste připraveni na adaptivní inteligenci ve vašem zařízení HVAC?

Promluvte si s našimi odborníky o propojení a kontextualizaci dat budov a aktivaci správných digitálních služeb.