Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Modernizace jazykové analýzy SAS

Provádějte programy jazyka SAS a integrujte Python, R a SQL. Náš kompilátor umožňuje psát a spouštět SAS kód nezávisle. Rychle vyvíjejte modely strojového učení, přípravy dat a transformace. Snižte náklady, udržujte stávající kód SAS a vytvářejte nové modely v SAS, Pythonu nebo R.

Co je to jazyk SAS a proč na tom záleží?

Jazyk SAS je proprietární programovací jazyk proslulý pokročilou analýzou, správou dat a prediktivním modelováním. Po celá desetiletí je základním kamenem v analýze podnikových dat, zejména v regulovaných odvětvích, jako jsou finance a zdravotnictví, díky svým robustním statistickým schopnostem a funkcím integrity dat.

Záleží na tom, protože nabízí komplexní a spolehlivou sadu nástrojů pro zpracování velkých datových sad a složitých statistických operací. Jeho široké použití vyústilo v významnou existující kódovou základnu v mnoha organizacích, představující cenné duševní vlastnictví a zavedené analytické pracovní postupy.

Běžné použití jazyka SAS

Jazyk SAS je široce používán v různých odvětvích pro kritické úkoly. Mezi jeho běžné aplikace patří řízení rizik ve financích, kde se používá pro hodnocení úvěrů a detekci podvodů; analýza klinických hodnocení a objevování léčiv ve farmaceutických přípravcích; a pro regulační hlášení, obchodní prognózy a provozní optimalizaci napříč průmyslovými odvětvími. SAS poskytuje spolehlivé poznatky z komplexních dat na podporu strategického rozhodování.

Proč jsou zavedená prostředí SAS obtížná

Modernizace zavedených prostředí SAS je náročná kvůli rozsáhlé existující kódové základně, často kritické pro obchodní operace a někdy chybí dokumentace. Specializované odborné znalosti potřebné ke správě těchto systémů spolu se složitostí a náklady na přesun velkých historických datových sad zvyšují obtížnost. Zajištění nepřetržité integrity dat a dodržování předpisů během jakéhokoli přechodu také způsobuje, že organizace váhají změnit stabilní a osvědčené pracovní postupy založené na SAS.


Role jazyka SAS v analýze podnikových dat

Jazyk SAS zůstává základním kamenem pro analýzu podnikových dat a nabízí robustní možnosti pro manipulaci s daty, statistickou analýzu a vykazování. Jeho dlouholetá přítomnost v mnoha organizacích znamená bohatství stávajícího kódu a odborných znalostí. Integrace SAS s moderními jazyky, jako jsou Python a R, umožňuje společnostem využít své historické investice a zároveň přijmout nové technologie pro pokročilou analýzu a strojové učení. Tento hybridní přístup zajišťuje kontinuitu, zvyšuje analytický výkon a podporuje bezproblémový přechod na datové strategie připravené na budoucnost.


Proč podniky přehodnocují tradiční prostředí SAS

Podniková analytika se dramaticky vyvinula. Vzestup cloud computingu nabízí bezprecedentní škálovatelnost a flexibilitu, zatímco pokroky v AI a strojovém učení vyžadují agilnější a výkonnější zpracování. Open-source nástroje jako Python a R poskytují inovativní algoritmy a živou komunitu, často za nižší cenu. Tento posun vyzývá tradiční, často lokální prostředí SAS k integraci, přizpůsobení a konkurenci, což vede organizace k hledání řešení, která překlenují propast mezi jejich cennými stávajícími analytiky a požadavky moderní datové vědy.

Přechod k moderní analytice

Tento vývoj v analytice vedl k zásadnímu vhledu: žádný jediný nástroj nebo jazyk nevyhovuje každé analytické potřebě. Moderní týmy stále více upřednostňují používání správného jazyka pro správný úkol, ať už je to SAS pro svou prokázanou statistickou přísnost, Python pro knihovny strojového učení, R pro pokročilé statistické modelování nebo SQL pro manipulaci s daty. Tento pragmatický přístup umožňuje organizacím optimalizovat výkon, využívat specializované schopnosti a posílit jejich rozmanité analytické talenty, přesouvat se od jedinečných prostředí k flexibilnějšímu a výkonnějšímu ekosystému.

Větší flexibilita pro analytické týmy

Využití různých nástrojů, jako jsou Python, R a SQL, spolu s analytickými pracovními postupy podporujícími umělou inteligenci nabízí analytickým týmům bezprecedentní flexibilitu. Tento vícejazyčný přístup umožňuje odborníkům pracovat v preferovaném prostředí, což podporuje inovace a efektivitu. Týmy nyní mohou bezproblémově integrovat různé analytické silné stránky a vytvářet komplexnější a výkonnější řešení než kdykoli předtím.

Rozšíření nad rámec jazyka SAS

Aby se v této vyvíjející se krajině skutečně dařilo, musí moderní analytické prostředí přesahovat tradiční hranice. Musí podporovat bezproblémovou interoperabilitu mezi různými nástroji, robustní správu integrity dat a dodržování předpisů, škálovatelnou infrastrukturu pro zvládnutí rostoucích objemů dat a inherentní flexibilitu přizpůsobení se novým technologiím a analytickým požadavkům. Tím je zajištěno, že organizace mohou maximalizovat svůj analytický potenciál při zachování kontroly a efektivity.

hero1-sas-language-modernization-1280x720
Výzvy

Co brzdí modernizaci jazyka SAS?

Omezení infrastruktury

Mnoho tradičních prostředí SAS používá pevnou místní infrastrukturu. To brání přijetí cloudu a omezuje dynamické škálování pro moderní pracovní zatížení náročné na data, což zpomaluje inovace a agilitu.

Nedostatky v dovednostech a potřeby v oblasti školení

Vzestup nástrojů Pythonu, R a AI vyžaduje nové odborné znalosti. Překlenutí této mezery v dovednostech ve stávajících týmech vyžaduje značné investice do školení a zvyšování kvalifikace, což se často stává překážkou modernizačního úsilí.

Složitost integrace

Propojení tradičních systémů SAS s novějšími cloudovými platformami, různými zdroji dat a nástroji s otevřeným zdrojovým kódem je technicky náročné. Bezproblémová interoperabilita často vyžaduje vlastní řešení, což zvyšuje složitost a údržbu.

Správa dat a dodržování předpisů

Zajištění konzistentní správy dat, zabezpečení a dodržování předpisů napříč hybridními prostředími (SAS, cloud, open-source) je významnou překážkou. Udržování jednotného rámce vyžaduje pečlivé plánování a provádění.

Vnímané náklady a úsilí

Vnímané náklady a úsilí spojené s migrací nebo modernizací stávajících kódových základen SAS mohou být skličující. Organizace často zvažují okamžitou investici proti dlouhodobým výhodám, někdy odkládají zásadní aktualizace.

Obavy o zablokování dodavatele

Spoléhání se na proprietární technologie SAS může vést k obavám o zablokování dodavatele, což omezuje flexibilitu a výběr nástrojů a platforem. To může ztížit přijetí nejlepších řešení z širšího analytického ekosystému.

Klíčové výhody

Vylepšení analytických schopností SAS

AI a analýza dat

Odemkněte růst podnikání pomocí analytiky založené na umělé inteligenci

Využijte analýzu dat a pokročilou automatizaci umělé inteligence pro škálovatelná řešení připravená na budoucnost.

hpcworks-grid-softwarový klíč-vizuální-as598538618-produkt-promo-640x480

Nejčastější dotazy