Emulace pružinového reverbu s hybridními bráněnými konvolučními sítěmi a modely stavového prostoru
Publikováno v: ICASSP 2026
M. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, M. Wess, M. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch
Modelování analogových pružinových reverbů je náročné kvůli nelineárnímu chování a dlouhým ocasům. Navrhujeme GCN-SSM, hybridní model hlubokého učení kombinující uzavřené konvoluční sítě a modely stavového prostoru. Dosahuje špičkové percepční kvality v oboru, vyžaduje pouze 125,7 000 parametrů a umožňuje moderní nasazení CPU.
Zobrazit na stránce vydavatele
Analýzy chování materiálů a únavové zkoušky pájky a výsledky predikce dlouhodobého tepelného cyklu
Publikováno v: 2025 26. mezinárodní konference o tepelné, mechanické a multifyzikální simulaci a experimentech v mikroelektronice a mikrosystémech (EuroSime)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyssigová, Matthias Prinz, Susana Richterová Trummerová, Sven Rzepka
Tato studie ověřuje simulace FE proti 13letým tepelným testům pro predikci únavové životnosti v komponentách FBGA277 a QFN. Je nezbytné zohlednit stárnutí materiálu a smrštění vytvrzování ve formovacích směsích, vynecháváme vypočtenou deformaci vypočtenou deformací smrštění. Staré zákony Anandova plazení odpovídají vzorcům fyzického selhání, na rozdíl od nezestárlých dat.
Zobrazit na stránce vydavatele
Rekonfigurovatelný inteligentní povrch pro průmyslovou automatizaci: požadavky na měření šíření mmWave, simulace a řídicí algoritmy
Publikováno v: 2024 IEEE 35th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)
L.W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, M. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen
Náš výzkum představuje aktivní 127-elementový rekonfigurovatelný inteligentní povrch (RIS) pracující na frekvenci 23,8 GHz obchází blokády přímého vidění v průmyslových prostředích mmWave. Ovládáno zesílením založeným na FET, účinně zaostřuje signály na cílové body. Měření potvrzují výkon šířky paprsku a poskytují praktická kritéria aktualizace pro mobilní sledování v interiéru.
Zobrazit na stránce vydavatele
Modelování tranzistorů SiC a GaN na základě měření pulzních S-parametrů
Publikováno v: Prosinec 2025, Výkonová elektronická zařízení a komponenty
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukáš W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller
V tomto výzkumném projektu jsme odvodili přesný 12prvkový model pro výkonové tranzistory SiC MOSFET a GaN HEMT pomocí měření pulzních S-parametrů od 2 MHz do 500 MHz. Iterativně upravený model pokrývá odlamovací, ohmické a aktivní oblasti a vykazuje vynikající shodu s původními měřeními pro rychlé střídače.
Zobrazit na stránce vydavatele
Řízení pohybu založené na umělé inteligenci s flexibilitou dynamiky systému
Publikováno v: 2024 Energy Conversion Congress & Expo Europe (ECCE Europe)
Niklas Körwer; Martin Bischoff; Michael Laumen; Rik W. De Doncker
Algoritmy v dnešních výrobních strojích jsou každým dnem složitější, aby udržely krok s požadavky trhu na vyšší produktivitu a flexibilitu. Tento článek navrhuje použití posilovacího učení a neuronových sítí k urychlení vývoje řízení pohybu pro výrobní stroje. Síť, která je vyškolena na digitálních dvojčatech, přizpůsobuje nastavené hodnoty motoru dynamice frekvenčního měniče, snižuje následné chyby, vyhlazuje řízení a umožňuje flexibilní opětovné použití v různých konfiguracích strojů.
Zobrazit na stránce vydavatele