Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

CIGRE 2026

Technologie pro urychlení transformace sítě | 23.-28. srpna 2026 v Paříži

Dvě průmyslová zařízení proti sobě proti sobě na tmavě modrém pozadí, spojená zářícími digitálními čarami

Vyzkoušejte SIPROTEC DigitalTwin nyní zdarma!

Chcete zažít výhody SIPROTEC DigitalTwin?
Poté si nyní vyžádejte bezplatnou zkušební verzi.

Proč SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin je digitální replika fyzického zařízení SIPROTEC 5 v reálném čase. Systémy automatizace energie můžete otestovat během několika minut, čímž se zkrátí životnost projektu a potřeba fyzického zkušebního zařízení. Získáte:

  • Vizualizace a ovládání předního displeje
  • Vstřikování proudů, napětí a binárních vstupů
  • Testování ochranných funkcí, automatizační logiky a aplikací specifických pro zákazníka
  • Individuální a intuitivní trénink
  • Plně integrované aplikace jako vzdálená plocha ve webovém prohlížeči
  • Aplikace IoT
  • IEC 61850 GOOSE komunikace
  • Testování integrace v systémech automatizace rozvodny pomocí protokolů Ethernet
  • Analýza poruch
  • Test funkcí kybernetické bezpečnosti

Klíčové výhody

Vybrané funkce

Prozkoumejte zdroje (v angličtině)