Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Usmívající se energetický pracovník v telefonu s přilehlou čepicí, překryté stylizovanou grafikou Siemens „X“ na tmavě modrém pozadí.

Siemens na veletrhu Enlit Europe, 10.-12. listopadu, pavilon a.A50, Vídeň

Objevte, jak sítě využívající umělou inteligenci mohou odemknout až o 30% větší kapacitu a zároveň snížit výpadky až o 30%.

Dvě průmyslová zařízení proti sobě proti sobě na tmavě modrém pozadí, spojená zářícími digitálními čarami

Připraven na to, aby se nechal potlačit?

Nakupujte a spravujte předplatné SIPROTEC DigitalTwin.
Různé balíčky pro snadné použití.

Proč SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin je digitální replika fyzického zařízení SIPROTEC 5 v reálném čase. Systémy automatizace energie můžete otestovat během několika minut, čímž se zkrátí životnost projektu a potřeba fyzického zkušebního zařízení. Získáte:

  • Vizualizace a ovládání předního displeje
  • Vstřikování proudů, napětí a binárních vstupů
  • Testování ochranných funkcí, automatizační logiky a aplikací specifických pro zákazníka
  • Individuální a intuitivní trénink
  • Plně integrované aplikace jako vzdálená plocha ve webovém prohlížeči
  • Aplikace IoT
  • IEC 61850 GOOSE komunikace
  • Testování integrace v systémech automatizace rozvodny pomocí protokolů Ethernet
  • Analýza poruch
  • Test funkcí kybernetické bezpečnosti

Klíčové výhody

Vybrané funkce

Prozkoumejte zdroje (v angličtině)