Co obsahují řešení SIPANEL na zakázku?
- Poradenství, inženýrský design a terénní služby.
- Výroba a testování panelů a montáží v naší vlastní prodejně panelů s certifikací ISO9000 a UL508A.
- Výroba ochranných, automatizačních a řídicích zařízení.
- Snadno extrahovatelné sestavy pro produkty řady SIPROTEC.
- Standardní konstrukce skříně pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně nerezové oceli, měkké oceli a dalších materiálů.
- Skříně, regály, rámy, desky, přenosné předměty, otočné panely a dveře.
- Seismické a UL certifikované skříně pro distribuci a automatizaci v nepříznivých podmínkách prostředí.
- Rychlé prototypování s aditivní výrobou a technologií digital twin využívající portfolio Siemens Xcelerator.
- Test svědka akceptace zákazníka z továrny (FAT).
Co je komplexní výroba zakázkových panelů?
Siemens navrhuje, montuje, programuje a testuje vlastní ochranné, řídicí a měřicí panely SIPANEL ve Wendellu v Severní Karolíně. Koncová výroba umožňuje zefektivnit výrobu jednotlivých nebo více jednotek, díky čemuž jsou zakázkové projekty hospodárné v jakémkoli měřítku. Inženýři společnosti SIPANEL pracují společně s týmem montáže panelů v jednom zařízení, čímž zajišťují dokonalost a zkracují dobu do dodání.
S jakou technologií jsou panely SIPANEL navrženy?
Panely SIPANEL jsou navrženy a vyrobeny s pokročilou technologií pro zefektivnění návrhu a výroby, zajištění vysoké kvality, rychlého dodání a snížení nákladů:
- Technologie Siemens Digital Twin vytváří virtuální model ovládacího panelu před výrobou.
- Náš automatizovaný stroj na zpracování drátů (KOMAX) řeže, krimpuje, označuje a svazuje drátové sestavy na základě modelování Digital Twin.
- HOFFMAN ModCenter 293 automatizuje přizpůsobení skříně tak, aby odpovídala virtuálnímu modelu.
Jak SIPANEL zapadá do již existujících panelů?
SIPANEL zahrnuje vlastní dodatečné vybavení stávajících panelů, které poskytují další úspory nákladů, vylepšenou funkčnost a zvýšenou bezpečnost při prodloužení životnosti zařízení. Dodatečné vybavení využívá stávající infrastrukturu k modernizaci systémů bez úplné výměny. Řešení Siemens pro modernizaci také využívají pokročilé výrobní možnosti k zajištění kvality, rychlého dodání a snížení nákladů.