Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Několik lidí zkoumá možnosti tepelné simulace Simcenter.
Simcenter

Software pro tepelnou simulaci a analýzu

Pochopte tepelný výkon a chování vašich produktů pomocí pokročilých schopností tepelné simulace a analýzy pro snadnou optimalizaci návrhů, zvýšení výkonu a zlepšení řešení řízení teploty.

Tepelná simulace pro zlepšení výkonu produktu

Jako inženýr znáte důležitost přesnosti v designu. Software pro tepelnou simulaci umožňuje předpovídat přenos tepla — vedení, konvekci a záření — před fyzickým testováním, což šetří čas a zdroje. Umožňuje modelovat tepelné chování v reálném světě a zajistit, aby vaše návrhy splňovaly standardy výkonu a spolehlivosti. S pokročilými nástroji můžete analyzovat složité tepelné interakce, optimalizovat strategie chlazení a řešit problémy související s teplem včas. Ať už navrhujete elektroniku, automobilové systémy nebo letecké komponenty, software pro simulaci tepla vám dává jistotu, že budete inovovat rychleji, snižovat náklady na prototypy a dodávat produkty, které vynikají i v těch nejnáročnějších tepelných prostředích.

Model

Modely pro tepelnou simulaci vytvoříte pomocí preprocesoru k vytvoření sítě a definování parametrů simulace. To může být časově náročný krok, takže efektivní preprocesor vám může ušetřit spoustu času.

Vyřešit

Řešení modelu vypočítá tepelný výkon vašeho modelu s přihlédnutím mimo jiné k geometrii, materiálovým vlastnostem, tepelným zatížením a okrajovým podmínkám. Síla řešiče je rozhodující pro přesnost.

Analyzovat

Vyzbrojeni konečnými výsledky, včas identifikujte problémy související s teplem a optimalizujte návrhy pro spolehlivost, efektivitu a inovace napříč průmyslovými odvětvími. Schopnost efektivně iterovat tento proces je pro vaši produktivitu zásadní.

Simcenter pro tepelnou simulaci a analýzu

Bezproblémová integrace multifyziky, rychlosti a přesnosti specifických pro daný obor vám umožní spolehlivě a efektivně řešit složité výzvy tepelné simulace.

Select...

Zjednodušený pracovní postup

Integrovaná strojírenská plocha je vaše řešení typu vše v jednom pro tepelnou simulaci, které zefektivňuje váš pracovní postup jako nikdy předtím. Díky jednotnému prostředí můžete plynule přecházet mezi geometrií CAD, nastavením tepelné simulace a následným zpracováním bez přepínání nástrojů nebo opětovného importu dat. Tato integrace eliminuje opakující se úkoly, snižuje chyby a urychluje proces simulace. Budete těžit z konzistentní správy dat a přímého přístupu k pokročilým softwarovým funkcím pro termickou analýzu, které vám umožní soustředit se na řešení složitých problémů s přenosem tepla. Ať už optimalizujete návrhy nebo řešíte tepelné problémy, technická plocha vám umožní pracovat rychleji, chytřeji a s větší jistotou.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Integrovaná multifyzika

Integrované multifyzikální funkce Simcenter pro vás jako inženýra tepelné simulace změní hru. Kombinací tepelných, strukturálních a fluidních analýz na jedné platformě můžete snadno řešit složité výzvy v reálném světě. Tato integrace umožňuje simulovat přenos tepla - vedení, konvekci a záření - a zároveň zohlednit mechanické namáhání a interakce tekutin, což zajišťuje holistické porozumění vašemu návrhu. Už žádné žonglování s odpojenými nástroji nebo riskování nesrovnalostí dat. Díky multifyzice můžete provádět spojené simulace, optimalizovat návrhy rychleji a dodávat spolehlivé a vysoce výkonné produkty. Je to konečná výhoda pro řešení složitých problémů tepelné simulace s přesností a účinností.

Prozkoumejte možnosti tepelné simulace Simcenter

Select...

Vedení

Tepelné vedení nastává, když se teplo přenáší pevnou látkou, z oblastí s vyšší teplotou do oblastí s nižší teplotou. To se děje spontánně a pokračuje, dokud není dosaženo stavu tepelné rovnováhy. Mezi typické příklady vedení v každodenním životě patří rukojeť hrnce s vroucí vodou, která se zahřívá, zvýšení teploty vnější stěny měděné trubky, když jím prochází horká voda, nebo spontánní chlad, který zažíváte, když konzumujete lžíci zmrzliny.

Pochopení chování vedení vám může pomoci navrhnout bezpečnější, spolehlivější a výkonnější produkty. Simcenter nabízí robustní možnosti analýzy vodivého přenosu tepla na dosah ruky.

Grafika přenosu tepla vedením ze softwaru Simcenter.
Vizualizace softwaru Simcenter pro optimalizaci konvekčního přenosu tepla.

Konvekce

Konvekce je hlavní cestou přenosu tepla, která je přítomna v široké škále aplikací, procesů a přírodních jevů. Mnoho produktů spoléhá na robustní strategii řízení tepla pro optimální výkon a trvanlivost. Optimalizace konvekčního přenosu tepla v těchto zařízeních, a to buď strategickým umístěním komponent nebo použitím jiných pracovních kapalin, je složitý problém.

Simcenter nabízí robustní možnosti pro řešení konvekce při navrhování produktů. Simcenter může také modelovat CFD nebo jiné zjednodušené přístupy, když CFD není nutné a příliš výpočetně nákladné, při řešení problémů s konvekcí. A konečně, specializované okrajové podmínky vám mohou pomoci modelovat konvekční přenos tepla pro složité systémy, jako jsou aplikace plynových turbín.

Radiace

K radiačnímu přenosu tepla dochází, když objekty vyzařují elektromagnetickou energii v důsledku teploty. Tato energie, obvykle umístěná v infračervené oblasti vlnového spektra, je také známá jako tepelné záření.

Simcenter vám poskytuje možnosti řešení nejsložitějších problémů spojených s radiačním přenosem tepla, jako jsou sofistikované radiační analýzy a modely radiačního ohřevu. K dispozici jsou pokročilé radiační metody, jako je deterministické a Monte Carlo ray tracing a nešedý vícepásmový radiační přenos tepla.

Simcenter navíc dokáže simulovat efekty tepelného záření řádově rychleji pomocí grafických procesorových jednotek (GPU) namísto použití počítačové procesorové jednotky (CPU).

Grafika světlometů vozu ze softwaru Simcenter.

Průmyslové aplikace

Select...

Automobilový průmysl a doprava

Simcenter vám může pomoci řešit různé scénáře analýzy, například:

  • Tepelná analýza pod kapotou (včetně modelů porézních blokád)
  • Řízení teploty hnacího ústrojí a tepelná odezva
  • Teploty v automobilových osvětlovacích systémech
  • Analýza komfortu a vlhkosti v kabině
  • Tepelná konstrukce elektrických vozidel, včetně baterií a skříní
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Webinář na vyžádání | 56 minut

Tepelná simulace

Zlepšete výkon horkých sekcí díky lepší konstrukci spalovače a efektivnějšímu chlazení lopatek turbíny.

Tepelná simulace turbíny

Prozkoumejte produkty pro tepelnou simulaci

Zákazníci využívající Simcenter pro tepelnou simulaci

Muž jezdí na kole po silnici s horou v pozadí.

Mynarický

Vytváření podrobných simulací pro predikci tepelné a strukturální výkonnosti satelitních komunikačních zařízení s velkou šířkou pásma

Přečtěte si případovou studii

Další informace

Nejčastější dotazy