Proces aditivní výroby (AM) mění způsob výroby produktů. Jedná se o výrobní metodu, při které jsou výrobky tvořeny vrstvou po vrstvě specializovaným strojem. Dnes je AM stále hlavně výzkumnou a vývojovou činností, protože tento proces zůstává nákladný a pomalý, což brání jeho použití pro velké projekty, jako je v automobilovém průmyslu. Průmyslové aplikace jsou však již spojeny s tiskem složitých dílů, které se tradičními metodami obtížně vyrábějí. Primárním cílem je vytvořit díly, které jsou lehké a mají dobré mechanické vlastnosti. Opravy dílů dříve vyráběných tradičními procesy mohou být také cennou aplikací AM díky jedinečné povaze každé součásti. Nové revoluční stroje a procesy rychle tlačí AM z prostředí prototypu na výrobní podlahu.
Funkce simulace aditivní výroby v Simcenteru vám mohou pomoci předpovědět deformace a vady před tiskem dílů, čímž se sníží počet zkušebních výtisků a zlepší se kvalita konečného tisku.
Podcast o aditivní výrobě
Získejte informace o aditivní výrobě v různých průmyslových odvětvích.