Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — chytrá volba pro základní automatizaci

Poptávka po inteligentních, efektivních a spolehlivých automatizačních řešeních roste. Průmyslová odvětví potřebují škálovatelná řešení, která zvyšují produktivitu, aniž by byla ohrožena efektivita. Řada SIMATIC S7-1200 se skládá z kompaktních programovatelných logických řadičů (PLC), které tyto požadavky řeší prostřednictvím vylepšených výkonových schopností kombinujících výkonné funkce s prostorově úsporným designem.

SIMATIC S7-1200 G2

Doporučené možnosti

Vylepšený výkon a škálovatelnost

Výkonné zpracování, vylepšená komunikace a rozšířená paměť pro rychlejší data a multitasking

SIMATIC S7-1200 G2

Flexibilní bezpečnost stroje

Cenově efektivní, škálovatelná řešení pro bezpečné a produktivní operace.

Simatic-automatizace-S71200g2-station-1214c-promo-640x360

Efektivní řízení pohybu

Efektivní řízení pohybu pro přesnou a všestrannou automatizaci.

SIMATIC S7-1200 G2

Zvýšená transparentnost dat

Bezdrátový přístup s podporou NFC pro lepší monitorování a zkrácení prostojů.

Klíčové specifikace

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Data RAM

500 k

750 k

RAM Progr.

150/200 k

250/300 k

Retenční paměť

20 kB

20 kB

Bitový výkon

37 ns

37 ns

Š x V x H (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

Integrovaný DI/DO

8/6

14/10

Profinet/Modbus TCP

2 porty IRT

2 porty IRT

Komunikační moduly

3 max

3 max

Celkem SM+CM

6 max

10 max

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Vysokorychlostní číta

8

8

Celkem SBR

1 max

2 max

Polohové osy Typické (1) |
Maximální (2)

4 | 10

4 | 10

Ovládání pohybu (MC)
Resources (3)

800

800

Rozšířené MC Resources (4)

40

40

NFC

Ano

Ano

Paměťová karta SIMATIC

Volitelné

Volitelné

Zjistěte, jak ostatní používají SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonian Cell, Estonsko
S7-1200 v papírenském průmyslu

  • Systém monitorování stavu SIPLUS CMS1200 založený na PLC SIMATIC S7-1200 pro monitorování stavu mechanických součástí.
  • Řešení umožňuje Estonian Cell lépe organizovat nezbytná opatření údržby předem, což vede k nižším nákladům.
  • Společnost těží z větší dostupnosti zařízení, protože potenciální poruchy jsou detekovány předem a lze jim zabránit.

Často kladené otázky

Prozkoumejte zdroje

Ke stažení

Stáhnout | Přehled produktů SIMATIC S7-1200
Stáhnout
| Katalog ST 70 - Produkty pro Plně integrovanou automatizaci
Stáhnout
| Příručky, Návod k obsluze atd.
Stáhnout
| Specifikace výběrového řízení

Podpora

Podpora | TIA Selection Tool — Výběr a konfigurace produktu
Podpora
| SIMATIC Automation Tool — Podpora pro uvedení do provozu, seřizování a servis
Podpora
| PRONETA - Nástroj pro uvedení do provozu a diagnostiku sítí PROFINET

Služby

Služby | Podpůrné služby
Služby
| Servis náhradních dílů
Služby
| Školicí služby