Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

SIMATIC Advanced Controller

Ať už potřebujete kompaktní řídicí řešení s integrovanými funkcemi, výkonný řadič pro nejnáročnější požadavky nebo řadiče pro distribuovanou architekturu, automatizační systémy založené na PC nebo dokonce jako virtualizovanou aplikaci Industrial Edge: naše portfolio obsahuje správné PLC pro vaše požadavky.

Systém SIMATIC Advanced Controller

Používání řadiče SIMATIC S7 vám poskytne špičkový výkon a vestavěnou životaschopnost do budoucnosti. Díky modulární struktuře řídicí jednotky, která poskytuje spolehlivou pomoc při propracovávání digitální transformace, můžete proměnit nejsofistikovanější konstrukce strojů ve skutečnost.

Před deseti lety jsme dosáhli lepšího způsobu, jak uspokojit vaše potřeby. Chceme oslavit toto výročí! Podívejte se s námi zpět na hlavní body a výzvy posledních let. Zjistěte, jak nás vaše požadavky stále inspirují k tomu, abychom přicházeli s novými inovacemi a podívali se s námi do budoucnosti.

Proč právě SIMATIC Advanced Controller?

Chytré řešení pro každý požadavek automatizace

S SIMATIC Advanced Controller můžete proměnit nejsofistikovanější konstrukce strojů v realitu díky modulární struktuře řídicí jednotky, která poskytuje spolehlivou pomoc při propracovávání digitální transformace.

Přerušovaný rámeček se šipkou směřující ven směřující směrem vpravo nahoře, symbolizující škálovatelnost.

Škálovatelné a přizpůsobitelné

Modulární řadič SIMATIC S7-1500 nabízí škálovatelné funkce, které vám umožní přizpůsobit sestavy a funkce návrhu vašeho stroje. Jeho moduly jsou schváleny IP20 a jsou určeny pro instalaci rozvaděče.

Půlkruhový měřidlo s jehlou směřující vpravo nahoře, představující výkon.

Přesné a rychlé

Dosáhněte špičkového výkonu a produktivity se systémem SIMATIC S7-1500 — s rychlou sběrnicí základní desky, PROFINET s deterministickou přesností µs, nejkratšími reakčními časy a zpracováním příkazů CPU za pouhých ⅓ ns.

Štít se značkou zaškrtnutí uvnitř kruhového pozadí, představující spolehlivost.

Spolehlivé a přizpůsobitelné

Spolehlivost je klíčem k vaší produktivitě a nákladové efektivitě. Se spolehlivými součástmi se vyhnete prostojům. Kromě toho můžete těžit z přizpůsobených řešení pro náročné prostředí, extrémní teploty a zvláštní podmínky.

SIMATIC S7-1200 G2

Chytrá volba pro základní automatizaci

SIMATIC S7-1200 G2 zvyšuje produktivitu bez kompromisů v efektivitě, kombinuje vylepšený výkon a výkonné funkce v kompaktním, prostorově úsporném designu.

SIMATIC S7-1200 G2 PLC

Prozkoumejte možnosti.