Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

OSVĚDČENÉ POSTUPY NÁVRHU DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

Elektrický/elektronický společný návrh

Konektivita elektrických/elektronických systémů umožňuje úzce integrovanou spolupráci a odstraňuje možnost chyb v následném provozu.

Klíčové vlastnosti elektrického/elektronického společného návrhu

Správa konektorů

Xpedition minimalizuje úsilí o přidávání, manipulaci a aktualizaci konektorů díky okamžitému vytváření parametrizovaných konektorů (v souladu s normami IEC) s rozšířením konektoru a úpravou čísla pinů pomocí jednoduchého příkazu stretch. Vysoký stupeň automatizace umožňuje návrhářům vytvářet a upravovat konektivitu pomocí obecných konektorů, aniž by se zabývali skutečnými fyzickými detaily konektoru.

Správa konektorů prosazuje přístup „správný podle návrhu“, eliminuje chyby připojení předem a kdykoli během celkového cyklu návrhu systému, a poskytuje automatické párování a párování konektorů pinů.

Konektory jsou inteligentně spravovány:

  • Synchronizace mezi fyzickou deskou plošných spojů, implementací kabelu a daty návrhu systému
  • Automatizovaný výběr a přiřazení možných spárovaných konektorů

Integrace více desek plošných spojů a kabelů

Poté, co návrhář vytvoří asociace mezi logickými deskami a návrhy desek plošných spojů na úrovni systému, návrhář systému může začít synchronizovat obsah logických desek a přidružených schémat PCB pomocí obousměrného procesu. Asistent synchronizace poskytuje seznam změn, náhled definice logické desky a barevné kódování, které objasňuje stav synchronizace konkrétních objektů. Toto okno poskytuje množství tipů, které vám pomohou vyřešit problémy a poskytnout užitečné informace pro nové uživatele. Protože schéma PCB je synchronizováno s přidruženými logickými deskami, schéma PCB obsahuje konektory a bloky na úrovni systému, které jsou ve skutečnosti hierarchickými bloky.

Proto mohou návrháři desek zasunout do těchto bloků a definovat logiku na základním schématu, aby realizovali každou konkrétní funkci systému.

Proces synchronizace není automatický, ale je řízen a dobře spravován, takže synchronizační úkoly provádějí pouze odpovědní návrháři. Software sleduje změny mezi deskami a jejich obsahem, konektivitu mezi deskami a vztahy pin-to-pin mezi konektory.

Integrovaná konstrukce kabelů

V některých systémech s více deskami je propojení mezi deskami a dalšími součástmi systému (jako jsou senzory) realizováno kabeláží. Logické připojení systému lze jednoduše rozdělit na více kabelů. Každý logický kabel vyžaduje fyzickou reprezentaci. Nástroj má řadu funkcí pro automatizaci výběru dílů automatickým přidáním vodičů, vícejádrových vodičů, svorek, pásek a všech dalších kabelových komponent pro návrhy kabelů připravených k výrobě, včetně seznamu materiálů a výrobních výkresů. Automatický výpočet množství (např. „skutečné“ délky výrobního drátu) zajišťuje správnou konstrukci kabelů. Úzká integrace mezi prostředími ECAD a MCAD je nezbytná pro efektivní proces návrhu systému. Konstruktéři mohou spolupracovat s návrháři kabelů výměnou kritických návrhových rozhodnutí, která vzájemně ovlivňují design.

Ponořte se hlouběji do tohoto tématu

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Elektrický/elektronický co-design je výkonný designový přístup. Nyní máme schopnost využívat digitální virtuální svět spolu s dnešní automatizací ke zvýšení efektivity návrhu a optimalizace při úspěšném navrhování dnešních složitých systémů. Přečtěte si více v našem blogu o společném návrhu elektrických a elektronických zařízení nebo poslouchejte naše podcast o elektricko-elektronickém co-designu.