Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
HyperLynx snímek obrazovky pokročilých řešičů PCB.

Pokročilé řešiče

HyperLynx Advanced Solvers (HLAS) jsou kompletní rodinou elektromagnetických (EM) simulačních nástrojů pro aplikace PCB a IC balení. Poskytují plnovlnnou, hybridní a kvazistatickou simulaci, která může běžet samostatně nebo jako těsně integrovaná součást toků analýzy integrity signálu a výkonu.

Aplikace pro řešení EM

Různé aplikace vyžadují různé přístupy k modelování EM, aby byly časy simulace a požadavky na zdroje v rozumných mezích. Správný řešitel, který se má použít pro úlohu, je určen na základě velikosti struktury, která má být modelována, a vlnových délek sledovaných frekvencí (FOI) ve struktuře.

Když je struktura malá (obvykle <1/10 vlnová délka) vedle FOI, lze ji považovat za „hromadnou“ strukturu a postačí kvazistatická analýza, která analyzuje strukturu jak v DC, tak v jediném frekvenčním bodě. Tento typ analýzy je typický pro extrakci parazitů analogových obvodů při 10 MHz a je také často vhodný pro malé balíčky IC pracující při mírných rychlostech.

Když je struktura velká, rovinná a pravidelná a frekvence jsou mírné (až několik GHz), hybridní technika rozkládá strukturu na roviny a přenosové vedení, spojené průchody. Tento přístup je běžný pro analýzu DDR, kde je důležité zahrnout účinky neideálních návratových cest do modelu propojení.

Když jsou frekvence vysoké (typicky > 5 GHz) a přesnost je kritická, používá se přístup plné vlny, protože modeluje strukturu v nejpodrobnějších detailech a vytváří nejmenší předpoklady. Tento přístup poskytuje nejpřesnější výsledky, ale je také nejvíce paměťově a výpočetně náročný. Techniky paralelní simulace se často používají k rozdělení celkového úkolu na části, které jsou spuštěny současně, aby se zkrátil čas potřebný k dokončení úlohy.

HyperLynx Advanced Solvers poskytuje všechny tři možnosti simulace v rámci společného rámce, se stejnými možnostmi importu a úprav databáze a se společnou sadou nástrojů pro následné zpracování, vizualizaci a export modelů. Jakmile importujete návrh, můžete přepínat řešiče kliknutím na tlačítko v závislosti na výstupním formátu a požadavcích na přesnost.

Integrace HyperLynx a snadné použití

3D elektromagnetická simulace je sama o sobě kritickou technologií, ale je také součástí většího analytického procesu, který určuje, zda má systém dostatečnou pozitivní provozní marži, aby spolehlivě fungoval. Analýza jednotlivé struktury umožňuje její pochopení a optimalizaci pro elektrické chování, jako je ztráta vložení a přeslech, ale nakonec záleží na chování celkového systému, nikoli na jeho jednotlivých prvcích.

HyperLynx Advanced Solvers jsou úzce integrovány HyperLynx Signal Integrity a HyperLynx Power Integrity toky zajišťující přesné, automatizované modelování propojení jako součást pracovního postupu analýzy na úrovni systému. To umožňuje provádět analýzy integrity DDR rozhraní, vysokorychlostního sériového kanálu a střídavého napájení s nejvyšší úrovní přesnosti modelování. Modely PCB jsou extrahovány a řešeny automaticky jako součást těchto pracovních postupů na úrovni systému.

S aplikací HyperLynx byly analytické toky již zavedeny, ověřeny a zdokumentovány - poskytují tok připravený k použití hned „po vybalení z krabice“ nebo základní linii, ze které můžete stavět při vytváření vlastních přizpůsobených toků. HyperLynx Advanced Solvers dokáže zpracovat data a výstupní výsledky simulace v široké škále různých výstupních formátů, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.

HyperLynx screen shot showing the interface for Advanced Solvers integration with signal integrity and power integrity.

Škálovatelný výkon

3D elektromagnetická simulace je úloha náročná na výpočty a paměť, s požadavky na zdroje, které se dramaticky zvyšují s rostoucí velikostí struktury a přesností modelování. HyperLynx Advance Solvers (HL-AS) vám umožní škálovat výkon řešiče dvěma způsoby - přidáním dalších jader CPU a distribucí velkých simulačních běhů na více počítačích. Distribuce úloh HL-AS (HL-AS JD) umožňuje rozdělit velké úlohy a paralelně je spouštět v síti LAN. Distribuce úloh obsahuje vestavěný správce úloh, který umožňuje HyperLynx distribuovat simulační běhy přímo a je také kompatibilní s populárními systémy řízení zátěže.

Pokročilá optimalizace návrhu

HyperLynx Advanced Solvers poskytuje dvě úrovně automatizované optimalizace návrhu, které uživatelům umožňují rychle určit, které úpravy návrhu povedou k optimálnímu výkonu návrhu. Pro každou úroveň uživatelé definují strukturu, která má být optimalizována, parametry návrhu, které lze upravit, a jejich rozsahy, spolu s metrikami používanými k měření výkonu návrhu a cílových hodnot.

  • HyperLynx 3D Explorer (3DEX) provádí automatizovanou analýzu parametrových parametrů na parametrizovaných návrhových šablonách, které zahrnují průlomy BGA, kabely, jednokoncové/diferenciální trasy a jednokoncové/diferenciální průchody. Části skutečného, směrovaného návrhu lze extrahovat, parametrizovat a optimalizovat. 3DEX normálně generuje simulační případy pro všechny kombinace vstupních návrhových proměnných; případy, které jsou skutečně simulovány, může uživatel vybrat, pokud je počet permutací příliš velký. 3DEX je nejvhodnější pro aplikace, kde je počet permutací <100, nebo když lze snadno identifikovat podmnožinu případů, které by měly být simulovány.
  • HyperLynx Design Space Exploration (DSE) vyniká tam, kde je návrhový prostor, který má být prozkoumán, velmi velký (> 100 000 permutací nebo více) a analýza parametrů sweptu je nepraktická. DSE je založen na HEEDS-MDO, výkonné univerzální optimalizační sadě s komplexními možnostmi modelování, přizpůsobení a vizualizace výsledků. DSE je extrémně efektivní - jeho pokročilý algoritmus SHERPA dokáže často prozkoumat návrhový prostor 100 000 permutací a najít funkční řešení spuštěním pouhých 100 automaticky vybraných simulačních experimentů.
HyperLynx visual interface with design optimization showing the 3D explorer.