Zabezpečená vzdálená spolupráce
Zabezpečená spolupráce umožňuje vzdálené vyrovnání týmů a produktivnější kontroly návrhů.

Co je nového v zabezpečené vzdálené spolupráci
Podívejte se na toto video a zjistěte, co je nového v zabezpečené vzdálené spolupráci s verzí Xpedition 2409. Bylo přidáno několik funkcí, které zlepšují oblast kusovníku (BoM) a viditelnost dodavatelského řetězce pro uživatele.
Klíčové funkce
Efektivní recenze designu
Pro Xpedition slouží aplikace Connect jako centralizovaný pracovní prostor pro interní a externí zúčastněné strany, jako jsou návrhářské týmy a designové služby třetích stran, a poskytuje bezpečnou platformu pro sdílení a prohlížení dat o spolupráci. Může se pochlubit pokročilými 2D a 3D prohlížeči pro vizualizaci dat spolupráce eCADu, podporuje anotace značek a křížové sondování a umožňuje uživatelům přidávat podrobné poznámky, referenční odkazy, asociace objektů návrhu a značky objektů připomínek pro zjednodušení procesu zpětné vazby.
Integrovaný panel spolupráce centralizuje všechny procesy a řídí stav zpětné vazby kontroly návrhu přiřazením různých stavů pro komunikaci pokroku. Aplikace nabízí vestavěnou funkci vyhledávání umožňující rychlý přístup ke všem značkovým objektům na základě jejich stavů, díky čemuž je správa a sledování zpětné vazby kontroly návrhu hračkou. Connect poskytuje komplexní sadu nástrojů pro usnadnění efektivní spolupráce se vzdálenými zúčastněnými stranami.

Robustní oznámení o projektech udržují rozšířené týmy sladěné
Aplikace Connect má vestavěné nástroje, které pomáhají udržovat týmy sladěné. Když je návrh exportován do aplikace Connect z Xpedition pro vzdálenou spolupráci, je k dispozici dialogové okno pro přidání komentářů, které poskytují větší kontext exportovanému snímku dat spolupráce.
Když je zaškrtnuto tlačítko „Upozornit svůj tým e-mailem“, budou tyto komentáře sdíleny se členy týmu, kteří byli přidáni do projektu Connect. Koncoví uživatelé, kteří byli přidáni do projektu Connect, obdrží automatický e-mail od autora komentáře.
V aplikaci Connect je také oznamovací panel. Zde uživatelé, kteří jsou členy projektu, uvidí všechny komentáře v aplikaci. Pokud jsou prováděny činnosti v aplikaci, například připomínky k návrhovým objektům, mohou uživatelé přidávat komentáře, které budou zobrazeny v reálném čase všem členům týmu přidruženým k projektu. Tato centralizovaná oznámení udržují celý tým aktuální bez potíží s kontrolou e-mailů nebo čekáním na fyzické kontrolní schůzky.
Zobrazení seznamu materiálů s integrovanými poznatky o získávání komponent
Stránka kusovníku v aplikaci Connect poskytuje okamžitý a organizovaný přístup k datům spolupráce projektu, jako jsou data součásti, hodnoty vlastností komponent, čísla dílů výrobce a další důležité informace o návrhu desky plošných spojů (PCB), což zlepšuje viditelnost pro všechny zúčastněné strany.
Connect se integruje s webovým aktivem Siemens Supplyframe, Findchips.com, vertikálním vyhledávačem, který shromažďuje data o získávání komponent od dodavatelů elektronických součástek. Uživatelé mohou přímo přistupovat k názvům dodavatelů, jednotkovým nákladům, specifikacím a dostupnosti komponent umístěním kurzoru nad řádek v tabulce rozpisky. Tato užitečná funkce pomáhá při včasné identifikaci problémů se získáváním komponent a zdůrazňuje roli stránky kusovníku jako centrálního centra kolektivních informací pro všechny zúčastněné strany projektu.

Proces spolupráce založený na zabezpečení
Security je součástí naší DNA. Jsme jednou z vybraných skupin společností s kapacitou investovat značné prostředky do bezpečnostních zdrojů, procesů a technologií. Siemens Connect, cloudová aplikace, dodržuje vývojové procesy certifikované podle ISO 27001 a SOC2 doplněné proaktivními penetračními testy a skenováním zranitelností.
Vzdálená spolupráce využívající cloudový pracovní prostor Connect je založena na pečlivém bezpečnostním procesu, který vyžaduje, aby správce určený zákazníkem přiřadil licenci a roli (editor nebo prohlížeč) ověřenému koncovému uživateli prostřednictvím konzoly Siemens Xcelerator Admin Console.
Kromě toho musí správce přidat koncové uživatele do projektu, aby umožnil jejich účast na aktivitách spolupráce. Data návrhu přenesená z vývojových nástrojů pro stolní počítače do cloudu jsou pečlivě vybrána jako „data spolupráce“, což je viditelný snímek schémat nebo dat rozvržení, nikoli IP návrhu. Tato data jsou bezpečně šifrována během přenosu a ukládání v cloudu.
Integrováno s předplatným hybridních cloudových produktů Xpedition
Connect je bezpečná, cloudová aplikace navržená pro bezproblémovou spolupráci se vzdálenými zúčastněnými stranami a je integrována se sadou podnikových produktů Xpedition společnosti Siemens Xcelerator.
Connect se neprodává jako samostatný produkt. Namísto toho určeni zástupci podniků spravují fond licencí Connect, aby usnadnili proces spolupráce. Vzdálené zúčastněné strany obdrží licenci pro spolupráci a podnikový administrátor jim přiřazuje role (editor nebo prohlížeč).
Po přiřazení obdrží zúčastněné strany e-mailové oznámení, ale jejich schopnost spolupracovat se spustí, když je správce přidá do projektu. V rámci pracovního prostoru Connect je k dispozici více projektů pro spolupráci, ale zúčastněné strany mají přístup pouze k těm, k nimž byli pozváni.