Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba u stolu s Opcenter X Intosite na obrazovce počítače.
Integrace výrobního systému

Opcenter X Intosite

Opcenter X Intosite je cloudové řešení digital twin, které transformuje výrobní operace propojením lidí, procesů a dat prostřednictvím intuitivní 3D vizualizační platformy. Umožňuje spolupráci v reálném čase a bezproblémový přístup k výrobním informacím napříč globálními lokalitami.

Proč Opcenter X Intosite?

Chytré továrny vyžadují více než jen pokročilé technologie — potřebují řešení, která efektivně spojují lidi, procesy a data. Opcenter X Intosite slouží jako tento základní most a nabízí výkonnou platformu digital twin, která transformuje výrobní operace na intuitivní, vizuální zážitky přeměnou vaší továrny na interaktivní, vizuální a datové prostředí. Jeho inovativní funkce 3D vizualizace hladce integrují 2D a 3D rozvržení s výrobními informacemi v reálném čase z různých systémů, včetně IT, PLM, IIoT, MES a dalších, což dává týmům jednotný pohled na provoz. Díky této integraci mohou týmy virtuálně prozkoumat zařízení, přistupovat ke kritickým datům kdykoli a kdekoli a bez problémů spolupracovat napříč globálními lokalitami. Integrací výrobních informací do vizuálního kontextu továrny usnadňujeme intuitivní přístup a hlubší porozumění komplexním výrobním datům.

Globální výrobní výzvy

Globalizované operace napříč distribuovanými týmy

Řízení výroby na více místech je náročné. Nekonzistentní data, různé postupy a mezery v komunikaci vedou k neefektivnosti, pomalejším rozhodování a omezené viditelnosti v celé výrobní síti.

Datová sila zachycená ve starších systémech

Fragmentovaná výrobní data napříč odpojenými staršími systémy omezují provozní transparentnost a zpomalují přehlednost. Integrace těchto zdrojů je složitá, časově náročná a nákladná - ztěžuje rychlou reakci na změny.

Problémy při spolupráci v reálném čase

Spolupráce v reálném čase se stává obtížnější, když jsou týmy distribuovány. Bez sdílené platformy a vizuálního kontextu se komunikace zpomaluje, což způsobuje zpoždění při řešení problémů, sníženou produktivitu a méně efektivní rozhodování.

Výhody Opcenter X Intosite

Cloudová implementace

Dělejte sebevědomá a informovaná rozhodnutí pomocí přehledů dat v reálném čase. Opcenter X Intosite poskytuje okamžitý přístup ke kritickým výrobním informacím a pomáhá týmům rychle a přesně reagovat na provozní výzvy.

Centralizovaná data

Transformace operací pomocí Opcenter X Intosite. Konsolidujte více zdrojů dat do jedné intuitivní platformy, čímž zkracujete čas strávený hledáním a analýzou informací a zároveň budete mít základní data na dosah ruky.

Zjednodušené pracovní postupy

Minimalizujte narušení a zefektivněte pracovní postupy, aby týmy zůstaly v souladu se sdílenými cíli. Týmy se mohou soustředit na základní odpovědnosti při zachování sladění prostřednictvím sdílených informací pro synchronizovanější pracovní prostředí.

Komplexní možnosti Opcenter X Intosite

Od virtuálních prohlídek továrny až po integraci dat v reálném čase, Opcenter X Intosite sjednocuje výrobní operace propojením globálních týmů a systémů prostřednictvím čtyř výkonných funkcí. Díky těmto schopnostem se inteligentní výroba stává realitou a zároveň nabízí praktická řešení, která překlenují propast mezi fyzickým a virtuálním světem a poskytují zákazníkům nástroje, které mohou okamžitě začít používat.

Select...

Vizualizace továrny

Navigujte ve svých výrobních závodech prostřednictvím pohlcujícího digitálního prostředí, které kombinuje interaktivní 3D reprezentace se snímky ze skutečného světa. Opcenter X Intosite umožňuje komplexní vizualizaci továrny integrací 2D rozvržení s vysokým rozlišením (JPG, PNG) s interaktivními 3D modely (JT, Collada, GLB) a pohlcujícími 360° panoramatickými pohledy — od laserových skenů, exportů CAD (např. NX) až po 360° snímky kamer. Tato flexibilní podpora více formátů zajišťuje realistickou, navigovatelnou digitální reprezentaci vašeho výrobního prostředí a nabízí zážitek z virtuální prohlídky, která oživí vaši továrnu.

Screen showing Opcenter X Intosite factory visualization.

Postupná cesta k digitalizaci továrny s Opcenter X Intosite

Digitalizace stávajících továren je složitou výzvou - zvláště když není jasné, kde začít. Intosite nabízí praktický přístup krok za krokem, který výrobcům umožňuje pokročilou digitalizaci v celém životním cyklu výroby. Každý z následujících sedmi kroků může být implementován nezávisle a v libovolném pořadí, v závislosti na konkrétních potřebách a úrovni zralosti zařízení.

Diagram showing steps to factory digitalization with Opcenter X Intosite.

Vizualizace továrny

Začněte svou digitální cestu virtuální reprezentací vaší továrny. Pomocí 2D rozvržení a 360° snímků pořízených standardní kamerou vytváří Intosite interaktivní model zařízení. To se stává platformou vizuální spolupráce pro týmy, dodavatele a návštěvníky — zlepšuje komunikaci a každodenní provoz.

Přístup k kontextovým informacím

Obohaťte digitální továrnu relevantním kontextem. Propojte dokumenty, školicí materiály, bezpečnostní pokyny nebo data v reálném čase přímo na konkrétní oblasti, stroje nebo místnosti — přístupné jediným kliknutím ve virtuálním prostředí.

Zachycení tovární reality

Zachyťte továrnu takovou, jaká je. Pokročilé technologie, jako je laserové skenování a fotogrammetrie, vytvářejí přesné 3D mračno bodů, které umožňují pohlcující navigaci, přesná měření a realistický základ pro plánování a inženýrství.

Připojení IIoT

Oživte svou digitální továrnu. Data senzorů v reálném čase — například tlak, průtok nebo teplota — jsou vizualizována přímo v továrním modelu. Integrované indikátory stavu a živé události podporují prediktivní údržbu, monitorování výkonu a další.

Plánování linek

Připojte se k datům výrobního inženýrství. Díky integraci seznamu vybavení (BOE) od Teamcenter nabízí Intosite strukturovanou viditelnost výrobních linek — umožňuje efektivní návrh rozvržení a plánování zdrojů.

Proces a simulace

Srovnejte fyzický majetek s digitálními pracovními postupy. Propojením Bill of Process (BOP) podporuje Intosite simulaci a validaci výrobních kroků v rámci vizuálního modelu továrny a pomáhá týmům připravit se na realizaci v reálném světě.

Plánování provozu

Uzavřete smyčku mezi plánováním a prováděním. Integrace se systémy provádění výroby, jako jsou Opcenter a Valor MES, umožňuje monitorování, řízení a optimalizaci v reálném čase — to vše v digitálním prostředí továrny.

Těchto sedm kroků společně vytváří bezproblémový most mezi inženýrstvím, plánováním, provozem a skutečnými daty závodu. S Intosite se digitální transformace stává strukturovanou a škálovatelnou cestou, která přináší hodnotu v každé fázi.

Siemens Healthineers

Real-time Digital Twin spolupráce ve výrobě

Společnost Siemens Healthineers využívá Opcenter X Intosite k přenášení dat Digital Twin v reálném čase do pohlcujícího 3D prostředí, čímž zlepšuje transparentnost, zrychluje reakční časy a umožňuje intuitivnější spolupráci napříč pokročilými výrobními operacemi.

Case Study

Integrating real-time Digital Twin collaboration in production to improve decision making and operational efficiency

Společnost:Siemens Healthineers

Odvětví:Lékárenství a farmaceutický průmysl

Umístění:Forchheim, Germany

Software společnosti Siemens:Opcenter X Intosite

Související zdroje

Prohloubte své znalosti Opcenter

Zákaznická podpora

Siemens nabízí špičkovou zákaznickou podporu pro Opcenter a všechny naše produkty.

Blog Opcenter

Držte krok s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími informacemi o softwaru Opcenter na našem blogu.

Komunita Opcenter

Připojte se ke konverzaci nebo získejte odpovědi na všechny vaše otázky týkající se softwaru Opcenter.