Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
PRŮMYSLOVÁ KOMUNIKACE

OPC UA — Strukturovaná data až do cloudu

Ethernetový komunikační standard OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) nabízí optimální podmínky pro digitalizaci. Ideální pro komunikaci mezi stroji a vertikální připojení k cloudu.

Proč OPC UA

Konvergentní, end-to-end, zabezpečené sítě jsou potřebné ke splnění požadavků zítřejšího průmyslu. Sítě, které jsou flexibilně škálovatelné, dynamicky přizpůsobitelné a schopné pojmout velké množství uživatelů s extrémně rychlou dobou odezvy. OPC UA je klíčovým prvkem pro dosažení těchto cílů.

Otevřený, platformně neutrální a flexibilně škálovatelný komunikační standard OPC UA je vybaven jedinečným informačním modelem. Díky sémantickým schopnostem OPC UA podporuje více než jen přenos dat. Osvědčené mechanismy, jako je autentizace, autorizace a šifrování, zaručují bezpečnost. Kromě toho se připravují mechanismy související s bezpečností, které umožní jednotnou a bezpečnou komunikaci s OPC UA. Kromě toho může OPC UA běžet na stávající infrastruktuře PROFINET, aniž by došlo ke snížení výkonu. Pro komunikaci v reálném čase na úrovni terénu Siemens kombinuje OPC UA s PROFINET ve společné síti Industrial Ethernet. A spoléhá na OPC UA jako rozhraní od úrovně řízení přes SCADA, MES a ERP systémy vyšší úrovně až po cloud.

Infografika: Průmyslový ethernet - jedna síť pro všechno

Klíčové výhody

Integrace nezávislá na dodavateli

OPC UA umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi zařízeními od různých dodavatelů a platforem a zajišťuje flexibilní a budoucí průmyslovou konektivitu.

Vestavěné bezpečnostní funkce

Díky autentizaci, podepisování zpráv a šifrování nabízí OPC UA silnou ochranu pro výměnu dat a podporuje bezpečnou a spolehlivou průmyslovou komunikaci.

Škálovatelná komunikace typu end-to-end

OPC UA propojuje zařízení napříč všemi úrovněmi automatizace, od pole po cloud, se sémantickými popisy dat zajišťujícími konzistentní interpretaci a efektivní integraci systému.

Vybrané funkce

OPC UA s TIA Portal

S TIA Portal umožňuje OPC UA bezpečný přenos dat a integrované monitorování stroje. Globální vyhledávací server aktualizuje certifikáty zabezpečení během živého provozu. Alarmy a podmínky přenášejí výstrahy a stavové zprávy prostřednictvím předplatného systémů SCADA, ERP, MES a HMI bez nutnosti přímého rozhraní s TIA nebo SIMATIC.

Linková integrace s OPC UA

Umožňuje nákladově efektivní integraci linky s vysokou škálovatelností, bezchybným uvedením do provozu a rychlým přejímacím testem z výroby. Díky mezinárodně definovaným doprovodným specifikacím OPC UA můžete těžit z linkové integrace standardizovaných datových rozhraní a stavových modelů, což vám například umožňuje snadno přizpůsobit rozhraní strojů a znovu použít moduly pro různá zařízení.

Zjistěte, jak ostatní používají OPC UA

Rosendahl Nextrom | Usnadnění integrace strojů s OPC UA

Rakouský výrobce strojů Rosendahl Nextrom využívá OPC UA k integraci svých strojů do stávajících systémů svých zákazníků. Vzhledem k tomu, že komunikační standard je neutrální vůči platformě a výrobci, umožňuje snadno a rychle vytvářet rozhraní. Rosendahl Nextrom tak dokáže zkrátit dobu uvedení do provozu svých strojů až o 30%.

Nejčastější dotazy

Prozkoumejte možnosti.