Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Řešení NX CAM

Obrábění forem, výlisků a elektrod

Výroba kvalitnějších forem, matric a elektrod pomocí integrovaného softwaru CAD/CAM s pokročilými možnostmi obrábění.

Výroba vložek do forem s vynikající povrchovou úpravou

Výroba vysoce kvalitní vložky do forem s využitím kompletní sady pokročilých NC programovacích nástrojů. Techniky vysokorychlostního obrábění forem nové generace zkracují dobu cyklu, prodlužují životnost nástroje a snižují výrobní náklady.

Pokročilé metody frézování 3+2 a pětiosého obrábění umožňují vyrábět náročné formy s hlubokými dutinami a zároveň zlepšují povrchovou úpravu a zkracují dobu obrábění.

Grafika obrábění prvků pro vložení do forem.

Automaticky naprogramujte základny forem a matrice

Zkraťte dobu programování až o 90% pomocí obrábění na základě prvků (FBM). Automaticky rozpoznává prvky a aplikuje správné řezné operace, aby se zlepšila opakovatelnost.

Dále standardizujte své programování pomocí procesních šablon, které usnadňují opětovné použití osvědčených postupů.

Grafika obrábění desek forem

Zrychlete výrobu elektrod

Urychlete výrobu elektrod používaných pro obrábění elektrickým výbojem (EDM) pomocí integrovaný design a možnosti NC programování.

Pomocí pokročilých strategií řezání, jako je vysokorychlostní dokončování, rychle obrobte hladké a přesné elektrody. Automatizujte celý proces od návrhu až po výrobu — snižte čas a výrobní náklady.

Grafika komponent stroje

Zjednodušte NC programování ploch a konstrukcí matrice

Umožněte efektivní výrobu složitých matric pomocí pokročilé technologie čelního obrábění matrice, včetně vysokorychlostního hrubování, dokončování litého materiálu a víceosého obrábění.

Pro urychlení obrábění zápustkových konstrukcí použijte automatizované rozpoznávání prvků, objemové frézování a 5osé obrábění.

Automaticky vypíše kompletní dokumentaci dílny, včetně instalačních listů, seznamů nástrojů a 3D výkresů.

Grafika testovaného strojního dílu

Používejte přesné a efektivní operace EDM drátu

Vyrábíme vysoce kvalitní základny forem a elektrody s 2- a 4-osými drátovými EDM operacemi, včetně víceprůchodového profilování a obrábění límků.

Automatizujte programování pomocí FBM, který aplikuje procesy obrábění na rozpoznané prvky.

NX poskytuje přímý přístup databáze technologií obráběcích strojů pro drátové EDM stroje, včetně Agie-Charmilles, Mitsubishi a Sodick.

Drátěný EDM stroj řezající kovový kus ve výrobním procesu.

Cloudové řešení pro volně tvarované díly

NX X Manufacturing Advanced zahrnuje pokročilé 3- a 2,5osé frézování, soustružení a sondování na stroji. Díky výkonným technologiím dráhy nástroje může pokročilé řešení zkrátit dobu řezání až o 60%, zlepšení kvality dílů s vynikajícími povrchovými úpravami.

Další informace o technologii NX X Manufacturing Advanced

Pokročilá výrobní produktová karta s kovovým povrchem a špičkovým technologickým designem ve stříbrných a modrých tónech.

Porovnejte CAD/CAM řešení NX Manufacturing

Prozkoumejte čtyři škálovatelné úrovně řešení NX Manufacturing CAD/CAM: Essentials, Standard, Advanced a Premium

případová studie

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automatizace pomáhá výrobnímu podniku obstát v konkurenčním prostředí

Společnost:JK Machining

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Kalamazoo, Michigan, United States