Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Součást optimalizovaná pro topologii je navržena v softwaru.

Design pro aditivní výrobu

Špičkové konstrukční nástroje jsou základním kamenem kvalitního výstupu aditivní výroby (AM).

Osvědčené konstrukční nástroje pro aditivně vyráběné díly

Generování požadovaného výstupu z procesu aditivní výroby začíná správným designem. Design for AM je více než jen optimalizace geometrie, ale také ověření, že design bude tisknout podle očekávání. Získejte nástroje, které potřebujete k zajištění kvality tisku prvního článku.

Bezkonkurenční návrhové nástroje

Využijte kompletní parametrický počítačově podporovaný návrhový systém (CAD), který vám umožní pracovat s nerovnoměrným racionálním základním spline (NURBS), plochami a dokonce i dílčími těly zaměnitelně a společně ve stejném dílu. Robustní konstrukční řešení dostupná v NX znamenají, že máte k dispozici všechny nástroje potřebné k navrhování nejjednodušších nebo nejsložitějších tištěných dílů.

Další informace o CAD v NX

Návrh tištěného dílu s technologií NURBS (non-uniform rational B-spline) a síťovanými tělesy ve stejném dílu.

Mřížové struktury

Využijte příhradových struktur. Aditivní výroba je jedinečně vhodná pro výrobu mřížových struktur, což jsou složité, opakující se struktury často uvnitř součásti. Často se používají pro snížení hmotnosti nebo pro zvláštní případy, jako je osteointegrace pro lékařské implantáty. NX poskytuje robustní možnosti pro vytváření mřížek, včetně pravidelných mřížek, trojnásobně periodických struktur s minimálním povrchem (TPMS) a dokonce i uživatelsky definovanou geometrii mřížky.

Další informace o vytváření mřížkových struktur

Mřížková struktura pro použití v podrážce obuvi.

Generativní design

Rychle opakujte stovky nebo tisíce možných optimalizovaných návrhů. Generativní design je metoda automatického generování a porovnávání více možností návrhu za účelem nalezení ideálního a nejvhodnějšího řešení. Simcenter HEEDS je generativní návrhové řešení, které může použít geometrii NX CAD se simulací Simcenter CAE k zajištění optimalizovaných návrhů. Konečným výsledkem je skutečně optimalizované řešení, které pak lze vytisknout 3D.

Další informace o 3D návrhovém průzkumu vesmíru Simcenter

Více možností návrhu vygenerovaných v procesu generativního návrhu.

Optimalizace topologie

Optimalizujte součást pro výkon pomocí optimalizace topologie, což je proces, který využívá CAE se speciální matematikou. Při optimalizaci pevnosti poskytujete sadu vstupů a poté systém generuje optimalizovanou geometrii součásti.

Ve spojení s aditivní výrobou může optimalizace topologie vést k součástem, které splňují požadavky na pevnost a zároveň minimalizují spotřebu materiálu, hmotnost a další vlastnosti.

Další informace o optimalizaci topologie

Obrázek zobrazující tradičně navrženou součást a topologicky optimalizovanou verzi téže součásti.

Optimalizace průtoku tekutin

Využijte silné schopnosti analýzy průtoku tekutin v našem produktu Star-CCM+, když aplikujete tuto technologii na optimalizaci topologie. Výsledkem je systém, který dokáže optimalizovat geometrii dílu pro efektivní průtok tekutiny, což znamená, že můžete optimalizovat kapalinové systémy tak, aby se normalizoval průtok mezi více vývody a nasměroval průtok potrubním systémem co nejefektivnějším způsobem.

Zjistěte více o optimalizaci průtoku tekutin v systému Star-CCM+

Obrázek zobrazující kanál navržený člověkem a verzi optimalizovanou pro proudění tekutin.

Simulace výkonu

Po dokončení návrhu simulujte výkon tištěného designu v reálných podmínkách. Simcenter 3D vám umožňuje urychlit proces simulace kombinací nejlepších úprav geometrie ve své třídě, asociativního modelování simulací a víceoborových řešení integrovaných s odbornými znalostmi v oboru.

Další informace o simulaci výkonu v Simcenter 3D

Barevné odlišení návrhu tištěného dílu po simulaci pevnosti.

Validace připravenosti výroby

Spravujte jedinečné požadavky v procesech aditivní výroby, včetně povoleného převisu, rozlišení tisku a objemu tisku. NX obsahuje řadu integrovaných řešení pro ověřování návrhů podle těchto procesních požadavků, což umožňuje návrháři i provozovateli dílny mít jistotu, že návrhy uvolněné do výroby jsou tisknutelné. To šetří čas a peníze.

Další informace o validaci AM v NX

Část zobrazující výsledky validace maximálního převisu.

Porovnejte řešení NX X Manufacturing

Prozkoumejte čtyři škálovatelné úrovně řešení NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced a Premium

Případová studie

Sintavia

Budujeme budoucnost s aditivní výrobou

Společnost:Sintavia

Umístění:Spojené státy

Software společnosti Siemens:NX

Velikost:Small

Rozšiřte hodnotu pomocí doplňkových modulů NX X Manufacturing

Rozšiřte své řešení NX X Manufacturing o více než 20 doplňků dodávaných prostřednictvím našeho modelu licencování založených na hodnotách. Tyto škálovatelné a nákladově efektivní doplňky vám umožní přizpůsobit své výrobní možnosti tak, aby vyhovovaly potřebám projektu. Od přípravy modelu dílu až po specializované obrábění, simulace, postprocesory a soupravy strojů získáte flexibilitu pro optimalizaci výrobního procesu.

Programátor CAM, který kolegovi předvádí simulaci dráhy obráběcího procesu v NX CAM.

Prozkoumejte NX pro výrobní produkty

Podívejte se na naše profesionální řešení pro pragmatický design průmyslové aditivní výroby.

Zobrazit všechny produkty NX