Zvyšující se technologická integrace, rozšiřující se trhy a vyvíjející se požadavky na dovednosti zpochybňují úsilí o odstranění rozdílů v kvalifikované pracovní síle. Siemens Educates America poskytuje partnerům zdroje potřebné k zachování institucionálních znalostí stárnoucí pracovní síly, čelit nedostatku kvalifikované pracovní síly uprostřed nových technologických integrací a přijetí stavebních technologií pro posílení agilního týmu.
Odstranění mezery v kvalifikované pracovní síle
Seznamte se s naší sítí
36 Laboratoře
Síť SEA 2025 má 36 laboratoří ve 32 státech.
72 Partneři
Spolupracujeme se 72 průmyslovými organizacemi práce.
32000 Učni
Siemens Educates America spolupracuje s 32 000 učňovskými pracovníky.
Prozkoumejte, co SEA nabízí
přístup k podrobným 3D modelům elektrických produktů Siemens, které jsou navrženy tak, aby přinesly přehlednost a přesnost vašeho školení a plánování projektů. Tato interaktivní aktiva pomáhají vizualizovat složité systémy a umožňují vám učit se a provádět s důvěrou.
řte se do špičkových tréninkových zkušeností s řešeními XR společnosti Siemens, která kombinují virtuální a rozšířenou realitu a simulují scénáře reálného světa. Zvyšte své dovednosti praktickým učením v bezpečném a dynamickém prostředí.

ořte se do budoucnosti praktického školení s prostorovými výpočty s 3D inteligentními instrukcemi BILT na Apple Vision Pro. Vizualizujte a provádějte úkoly s přesností pomocí této intuitivní a pohlcující technologie.eleph
Odemkněte sílu umělé inteligence k urychlení učení a rozhodování. Vyhledávací a generativní funkce umělé inteligence společnosti Pneuma poskytují podporu v reálném čase a personalizují statistiky, které zvyšují vaše technické znalosti.
přístup ke špičkovému školení a zdrojům prostřednictvím univerzity Siemens, kde odborníci v oboru získávají dovednosti a znalosti, aby prosperovali. Od online kurzů až po odborná setkání, jsme odhodláni k vašemu růstu.
potenciál svého LMS pomocí souborů SCORM od Pneuma Labs a dodávejte špičkové školicí materiály ve formátu, který pracuje s vašimi stávajícími systémy. Zjednodušte nasazení obsahu a zároveň vylepšete zkušenosti s učením.
Stavební technologie mají potenciál zvýšit efektivitu pracoviště, zmírnit rizika a zvýšit míru udržení učení až o 275%.