Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Resources pro elektrotechnické konzultanty

Najděte naše nástroje a zdroje pro elektrické konzultanty, jako je Kalkulačka poklesu napětí, kalkulačka výplně potrubí, specifikace divize 26 a bílé knihy.

SpecWriter Online je nyní k dispozici!

Nový nástroj SpecWriter od společnosti Siemens poskytuje konzultačním inženýrům svobodu při vytváření a přizpůsobení specifikace. Už žádné dny kopírování a vkládání wordového dokumentu a následné úpravy. SpecWriter vám umožňuje vytvořit přesnou specifikaci, kterou potřebujete, a je to zdarma!

Připojení solárních zdrojů k rozvaděčům s napájecím zdrojem

Solární střídače se staly běžnými vstupy do rozvaděčů UL891. Tento článek odkazuje na vydání NEC 2023 a popisuje pravidla týkající se toho, kde lze připojit vstupy střídače, jejich potřebnou nadproudovou ochranu a rozvaděče prostřednictvím pravidel sběrnice. Zahrnuty jsou příklady výpočtu proudu sběrnice. Jeho záměrem je pomoci při konfiguraci rozvaděčů, které jsou sestavitelné a splňují NEC.

Pokud potřebujete spárovat MCCB s vaším WL - použijte 3VA!

  • Kompaktní konstrukce
  • Rozsáhlý výběr univerzálního příslušenství
  • Tepelně-magnetické a elektronické vypínací jednotky
  • Pokročilé funkce ETU, jako je DAS, komunikace a měření.
  • Další informace o 3VA
3VA-WL
Select...

Specifikace divize 26

26 25 00 Sestavy uzavřených sběrnic — Specifikace divize 26

Tato část definuje měřič nízkého napětí pro použití v příjmové třídě kWh pro měření pro více zákazníků pro použití v elektrických zařízeních střídavého proudu, jak je uvedeno v jednořádkových a/nebo stoupacích výkresech.

26 09 13 03 50 Monitorování elektrické energie — subfakturace nájemců

26 25 00 Sestavy uzavřených sběrnic — Specifikace divize 26

Tato část definuje nízkonapěťové vnitřní a venkovní sběrnice, armatury a zásuvné jednotky pro použití v systémech střídavého proudu o jmenovité hodnotě 600 V nebo méně.

26 25 00 Sestavy uzavřených sběrnic

Specifikace Resources pro nabíječky elektrických vozidel

Požadavky Smlouvy, Divize 26 se vztahují na zařízení pro dodávky elektrických vozidel (EVSE) s názvem Komerční VersiCharge™ AC/VersiCharge Blue™ AC, jak je uvedeno a jak je uvedeno na výkresech smlouvy, musí být dodáno a instalováno ve Smlouvě.

Využijte našich služeb

Zde najdete důležité informace, dokumenty, a adresy týkající se nízkonapěťové distribuce energie a technologie elektroinstalace.

Select...