Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Ikona průmyslových okrajových zařízení.

Zařízení Industrial Edge

Široká škála zařízení Industrial Edge usnadňuje nasazení edge computing ve vašem výrobním prostředí. Můžete používat řadiče SIMATIC a HMI s integrovanou hraniční funkčností, používat IPC a virtualizované systémy a získat certifikovaná hraniční zařízení od našich partnerů v ekosystému Industrial Edge.

Portfolio zařízení Siemens

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Volná paměť pro aplikace Edge: 2,2 GB RAM
  • Úložiště zdarma pro aplikace Edge: 96,1 GB
  • Rozhraní: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Verze)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Paměť zdarma pro aplikace Edge: 6,3 GB RAM
  • Úložiště zdarma pro aplikace Edge: 198,3 GB
  • Rozhraní: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Volná paměť pro aplikace Edge: 6/14 GB RAM
  • Úložný prostor zdarma pro aplikace Edge: 198/ 396 GB
  • Rozhraní: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Volná paměť pro aplikace Edge: 14,4 GB RAM
  • Úložiště zdarma pro aplikace Edge: 198,3 GB
  • Rozhraní: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Volná paměť pro aplikace Edge: 127 GB RAM
  • Úložiště zdarma pro aplikace Edge: 858,7 GB
  • Rozhraní: 6x USB 3.1 (2x typ C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Úložiště: 128/256/512 GB a 1 TB SSD
  • Rozhraní: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
  • Volná paměť pro aplikace Edge: 6/14/30 GB RAM
  • Úložný prostor zdarma pro aplikace Edge: 198/ 396 GB
  • Rozhraní: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Volná paměť pro aplikace Edge: 30 GB RAM
  • Úložiště zdarma pro aplikace Edge: 900 GB
  • Rozhraní: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10Gbit Fiber

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Volná paměť pro aplikace Edge: 1 GB RAM
  • Úložiště zdarma pro aplikace Edge: 5 GB
  • Rozhraní: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Otevřené standardy, chytřejší hrana

Se společností Industrial Edge podporuje Siemens Open Industry 4.0 Alliance, aby rozvíjela interoperabilní standardizovaná řešení edge computingu — umožňující bezpečné a flexibilní zpracování dat přímo u zdroje.

Odznak OEC Compliance.

Zařízení od jiných dodavatelů

Weidmüller UC20-M3000

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Paměť: 2 GB RAM
  • Úložný prostor: 16 GB
  • Rozhraní: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Čtyřjádrový ARM Cortex A53
  • Paměť: 4 GB RAM
  • Úložný prostor: 16 GB
  • Rozhraní: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Vstup do řady jaderných elektráren Novakon

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Displej: 15,6", 21,5palcový
  • Paměť: 8 GB RAM (až 32 GB)
  • Rozhraní: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Řada jaderných elektráren Novakon Efektivní

Klíčové vlastnosti:

  • CPU: Procesor Intel® N97
  • Displej: 15,6", 21,5palcový
  • Paměť: 8 GB RAM (až 16 GB)
  • Rozhraní: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Začněte svou cestu