Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč používat Tessent In-System Test?

Tessent In-System Test poskytuje vestavěný hardware a potřebný software umožňující aplikaci vysoce kvalitních deterministických testovacích vzorů při současném zkrácení doby testování ve srovnání s tradiční logikou BIST.

Umožňuje adaptivní test

Deterministický test v systému umožňuje měnit vzorce testů, jakmile se objeví nové vady a modely poruch nebo podle potřeby obsahu testu.

Pracuje s Tessent SSN

Testovací řadič v systému načítá data ze sběrnicových rozhraní a interně řídí síť sběrnice Streaming Scan Network, aby aplikoval pakety skenovacích dat na jádra pro testování, čímž snižuje testovací dobu a zlepšuje výkonový profil během testu.

Opakovaně používá testovací vzorce

Opakovaně používá stávající testovací infrastrukturu na čipu k cílení latentních, přerušovaných, náhodných nebo souvisejících defektů během životnosti produktu tím, že umožňuje opětovné použití vzorů založených na IJTAG a SSN pro aplikace v systému.

Reaguje na chyby tichých dat

Poskytuje plně automatizované hardwarové a softwarové funkce potřebné k reakci na stárnutí a faktory prostředí, které se projevují jako chyby tichých dat/poškození. Obsah testu lze měnit, jak se vyvíjejí požadavky na testování.

Otestujte cokoli, kdekoli a kdykoli

Identifikujte závady po celou dobu životnosti zařízení. Od destičky až po pole zajistěte kvalitu s nulovou vadou a nepřetržitou spolehlivost. Tessent In-System Test nabízí komplexní, škálovatelné a flexibilní řešení pro kompletní kvalitu životního cyklu s dodáním testů založenými na HSIO a pokročilých modelech poruch.

Obrázek křemíkové destičky s několika odstíny modré, které se od ní odrážejí.

Povolení vysoce kvalitních deterministických testovacích vzorů

Tessent In-System Test (IST), který byl spuštěn na ITC 2024, doplňuje Tessent Streaming Scan Network (SSN) a zvyšuje jeho schopnost používat v prostředí v systému, v terénu, čímž rozšiřuje pokročilou technologii, kterou poskytuje Tessent SSN. Návrháři mohou aplikovat vzory vestavěných deterministických testů (EDT) generované pomocí softwaru Tessent SSN prostřednictvím sběrnice SSN přímo pomocí systémového testovacího řadiče.

Použití vysoce kvalitních deterministických testovacích vzorů

Tessent In-System Test integruje in-system deterministický test (IS-EDT) s Tessent Streaming Scan Network, aby uživatelům umožnil spouštět deterministické vzory v systému. Zatímco poptávka po vzorcích IS-EDT je v automobilovém průmyslu zásadní, tato technologie také prospívá návrhům datových center a sítí. Tento článek popisuje, jak Tessent In-System Test splňuje potřeby testování v systému a v terénu.

zářící mikročip
datové centrum

Podívejte se na webinář IST

Podívejte se na webinář na vyžádání Zlepšení kvality testů v systému pomocí deterministického testu v systému.