Inteligentní vlastní ověření IC
Solido IP Validation Suite
První komplexní zabezpečení kvality křemíku IP v oboru pro návrh IC. Sada Solido IP Validation Suite nabízí nejrychlejší a nejkomplexnější integrované řešení ověřování IP, které poskytuje kompletní a bezproblémové IP QA od návrhu až po páskování, napříč všemi pohledy návrhu a revizí IP.
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Proč Solido IP Validation Suite?
Solido IP Validation Suite poskytuje nejrychlejší a nejkomplexnější zajištění kvality křemíkové IP pro návrh IC. Integruje se se špičkovými řešeními v oboru, aby poskytovala kompletní a bezproblémovou IP QA od začátku až do konce návrhu a zajišťuje vysoce kvalitní vydání IP při každé iteraci.
Solido Crosscheck
Kompletní IP QA pro ověření IP v pohledu a křížovém pohledu
- Komplexní rámec ověřování IP s více než 300 kontrolami IP QA
- Zrychluje dobu zpracování návrhu a zlepšuje kvalitu křemíku identifikací potenciálních problémů s IP v rané fázi toku
Solid IPDelta
Škálovatelné, opakovatelné a komplexní Řešení IP QA od verze k verzi
- Zrychluje cykly revizí IP potvrzením očekávaných změn a identifikací neočekávaných změn
- Zajišťuje vysoce kvalitní revizi IP při každé iteraci
Nabídky zákazníků
„Paměťová IP Renesas podporuje širokou škálu provozních podmínek. Abychom rychle a komplexně zajistili spolehlivost těchto paměťových IP adres, použili jsme Solido IP Validation Suite, kterou lze snadno přizpůsobit našim požadavkům. Naše vlastní pravidla přispěla ke zlepšení kvality našich paměťových IP adres.“
Shuji Katajama, Renesáš
„Solido IP Validation Suite poskytuje komplexní řešení QA. Má robustní funkce kontroly křížového pohledu, které zjednodušují a zlepšují efektivitu QA, a je velmi uživatelsky přívětivý a přizpůsobitelný. Solido IP Validation Suite poskytuje přesnost požadovanou pro dodávky knihovny a přizpůsobitelnost tak, aby vyhovovala našim potřebám na míru.“
Ming Fatt Yee, Maxlineární
„Díky rozsáhlé sadě ověřených ověřovacích kontrol umožnila Solido IP Validation Suite našim QA týmům dosáhnout vyšší úrovně pokrytí a zároveň umožnila našim vývojovým týmům dělat více v kratším časovém rozvrhu. Řešení je nyní nedílnou součástí naší metodiky QA, což nám umožňuje dodávat diferencované konečné produkty s jistotou a agilitou.“
Amr Šehata, Mixel
„Solido Crosscheck zajišťuje plné pokrytí a konzistenci mezi zobrazeními IP využitím komplexní a přizpůsobitelné sady kontrol ověření IP pro výrobu. Solido IP Validation Suite je nedílnou součástí metodiky IP QA společnosti Rivos a umožňuje nám zajistit, aby byly problémy s IP detekovány včas a aby konečné návrhy splňovaly nejvyšší metriky QA.“
Hema Ramamurthy, Rivos
„Přijetí Solido IP Validation Suite nám umožnilo výrazně urychlit náš proces QA IP. S tímto řešením máme přístup k celému rámci IP QA pokrývajícímu ověřovací kontroly napříč širokou škálou zobrazení návrhu, vše v automatizovaném a přizpůsobitelném toku. Jako poskytovatel pokročilých polovodičových paměťových technologií je klíčové dosáhnout QA našich dodávek s kratší dobou dodání, protože uvádíme na trh nové IP moduly Weebit ReRAM.“
Ilan Sever, Weebit Nano