Průlom ve výkonu ověřování pomocí umělé inteligence a dat
Díky analytické, prediktivní a generativní AI a vybavené rozsáhlými ověřovacími daty mohou organizace využívat široké spektrum inteligentních ověřovacích technik navržených ke zvýšení efektivity a přesnosti procesů funkčního ověřování k dosažení svých cílů v oblasti produktivity.

Prozkoumejte oblasti inteligentního ověřování
Naučte se jak Questa One inteligentní ověřování využívá sílu umělé inteligence a strojového učení k poskytování rychlejších motorů, rychlejších inženýrů a men šího počtu pracovních zátěží.
Questa One
inteligentní tvorba Inteligentní tvorba automatizuje generování ověřovacích artefaktů, jako je kód úrovně přenosu registru (RTL), testovací stoly, testovací plány a tvrzení. Pomocí pokročilých modelů velkých jazyků vyškolených na open-source a syntetických datech vytváří inteligentní tvorba artefakty na základě vašich předdefinovaných pravidel a specifikací.
Rozšířené odborné znalosti
Umožněte inženýrům automatizaci generování artefaktů a zvládněte složité metodiky, nástroje a standardy. Zvyšte jejich odbornost a efektivitu zaměřením na kritické konstrukční práce, zatímco triviální výstupy jsou generovány automaticky.
Rychlý nástup
Nezkušení inženýři těží ze zrychlených křivek učení metodik, nástrojů a standardů, což jim umožňuje efektivně přispívat dříve a zkrátit čas strávený manuálními procesy náchylnými k chybám.
Přesnost a konzistence
Zažijte bezkonkurenční konzistenci s ověřovacími motory řízenými umělou inteligencí. Dosáhněte výsledků vyšší kvality a snižte počet lidských chyb prostřednictvím standardizovaného generování kódu napříč ověřovacími procesy.
Questa One
inteligentní analýza Inteligentní analýza poskytuje užitečné poznatky, které zvyšují rozhodování a efektivitu. Dosáhněte rychlejšího uzavření pokrytí pomocí ML bez dozoru, zjednodušené interpretace dat a sníženého manuálního úsilí, což technikům umožní soustředit se na vysoce hodnotné úkoly.
Zrychlené uzavření
Využijte ML bez dozoru integrované do inteligentní analýzy k rychlé identifikaci a řešení mezer v pokrytí, což výrazně zkracuje čas potřebný k dosažení uzavření pokrytí.
Lepší porozumění
Automatizujte úkoly, jako je analýza vzorů, analýza křížových děr a shlukování protokolů. Inteligentní analýza zjednodušuje interpretaci velkých datových sad a usnadňuje identifikaci a řešení problémů ve složitých návrzích.
Zvýšená účinnost
Snižte manuální úsilí, což technikům umožní soustředit se na úkoly s vyšší hodnotou a dokončit nápravná opatření za zlomek času.
Questa One
inteligentní regrese Inteligentní regrese využívá AI k urychlení regresního testování prostřednictvím inteligentního výběru testů a stanovení priorit na základě cílů a historických dat, které se automaticky vyvíjejí s návrhem.
Včasná detekce selhání
Identifikujte selhání co nejdříve v regresním procesu, umožněte úsilí o ladění začít dříve a zkrátit celkový čas strávený řešením problémů.
Optimalizované využití zdrojů
Využijte prediktivní plánování a distribuci testů k optimalizaci výpočetních zdrojů, snížení využití hardwaru a softwaru a zajištění efektivního dokončení testů.
Významná úspora času
Usnadněte rychlé iterace a vylepšení pomocí inteligentního regresního automatizovaného plánování testů s prioritami, což umožňuje rychlejší zpětnou vazbu návrhářským a ověřovacím týmům.
Questa One inteligentní ladění Intelig
entní ladění využívá AI k automatizaci detekce selhání a analýzy hlavních příčin. Díky analýze historických protokolů a výsledků testů tyto inteligentní nástroje rychle určí problémy ve vašem kódu a návrhových signálech, urychlují ověřování a zvyšují efektivitu.
Rychlá identifikace kořenových příčin
Nasaďte řízení ML pod dohledem a částečně pod dohledem a rychle vyhledejte revize nebo změny návrhu, které způsobily selhání, čímž zkracujete čas strávený laděním.
Zrychlené seskupení poruch
Inteligentní ladění automatizuje vytváření podpisů selhání, seskupuje podobné a opakující se problémy dohromady a zabraňuje nadbytečnému ladění.
Rychlejší ladění
Automatizací klíčových aspektů procesu ladění inteligentní ladicí nástroje výrazně zkracují čas, který inženýři věnují identifikaci a řešení problémů, čímž zvyšují celkovou produktivitu a efektivitu.
Questa One inteligentní motory
Questa One Motory poháněné umělou inteligencí zvyšují výkon ověřování automatizací generování stimulů, optimalizací pokrytí a dynamickým přizpůsobením nastavení simulace. Řídí se rozhodnutími založenými na datech a doplňují heuristiku.
Zrychlení uzavření
Automatizujte vytváření cílených stimulů, zaměřte se na nezasažené podoby pokrytí a snižte potřebu zdlouhavé manuální analýzy odborníky.
Nižší mimořádné výdaje
Minimalizujte náklady na simulaci automatickou identifikací a nasazením optimalizací nástrojů, což umožňuje rychlejší regresní časy při zachování přesných výsledků
Dynamický výkon
Prediktivní umělá inteligence využívá minulá simulační data a konstrukční struktury k predikci a dynamickému přizpůsobení nastavení optimalizace, čímž zajišťuje maximální výkon a efektivitu simulace během běhu simulace.
Objevte produkty inteligentního ověřování
Poháněno analytickou, prediktivní a generativní AI, Questa One inteligentní ověření poskytuje široké spektrum inteligentních ověřovacích technologií určených ke zvýšení efektivity a přesnosti procesů funkčního ověřování.
Prohloubte své znalosti Questa One Řešení AI a ML
Centrum podpory
Siemens EDA nabízí komplexní zákaznickou podporu pro Questa One Řešení a produkty AIML.
Verifikační akademie
Verification Academy poskytuje dovednosti potřebné k využití Questa One Schopnosti AIML, poskytující metodický most mezi hodnotnými návrhy na vysoké úrovni a detaily na nízké úrovni.
Blog Verification Horizons
Navštivte náš blog, kde najdete přehled a aktualizace konceptů, hodnot, standardů, metodik a příkladů, které vám pomohou porozumět pokročilým pracovním postupům ověřování využívajícím AIML a jak je nejúčinněji aplikovat.