Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Přehled

Digitální implementace

Zjednodušení procesu digitální implementace pro analogové designéry

Promo banner a název webináře

Digital Implementator Resources

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Digitální implementace

Proces umístění a směrování je spuštěn přímo z editoru rozvržení L-Edit. Začíná to průvodcem, který zjednodušuje komplexní nastavení tak, aby splňovalo požadavky na digitální časování a oblast. Po dokončení lze výsledný digitální design integrovat spolu s analogovým designem.

Komplexní implementační platforma RTL-to-GDSII

  • Fyzicky vědomá syntéza RTL založená na patentované technologii „PlaceFirst“
  • Vysoce výkonné časování P&R s vícemódovou analýzou a optimalizační architekturou s více rohy
  • Plánování podlah a energetika
  • Syntéza stromu hodin
  • Vkládání skenovacího řetězu pro DFT
  • Metodiky návrhu s nízkým výkonem
Digitální implementace pro analogového designéra

Řeší digitální potřeby návrháře AMS

  • GUI řízený zjednodušeným průvodcem nastavením v L-Edit a přístup ke skriptům Tcl pro přizpůsobení
  • Optimální pro uzly analogové speciální procesní technologie při 22 nm a vyšších
  • Poháněno průmyslově osvědčenou syntézou „Oasys“ a „Nitro“ placovými a trasovými motory od Siemens EDA
Analogový design smíšeného signálu s velkým digitálním obsahem

Jste připraveni dnes s někým mluvit?

Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.

Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000