Emulační platforma
Veloce Strato CS
Veloce Strato CS je založen na účelovém akcelerátorovém čipu CrystalX, který přináší inovace emulační platformě nabízející nejrychlejší návrhové iterace na trhu v kombinaci s flexibilitou použití, deterministickou kompilací a kapacitou na úrovni blade až 40 miliard bran.
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Výkon a kapacita pro ověřování IC
Dnešní návrhy IC jsou velké a složité a běžně překračují 10 miliard bran v kombinaci se složitým softwarovým zatížením. Škálovatelná architektura Veloce Strato CS podporuje největší možné požadavky na kapacitu a škáluje se od 40 milionů konfigurací bran na více než 40 miliard bran.
Veloce Strato CS s jednou čepelí
Kromě níže popsaných konfigurací s více racky je Veloce Strato CS k dispozici také v konfiguraci s jedním lopatkem pro uživatele, kteří chtějí stejný špičkový výkon emulace Strato CS, ale v menší konfiguraci pro omezený počet uživatelů. Dozvědět se více...

Maximální kapacita, škálovatelná a víceuživatelská
Veloce Strato CS pokračuje na vedoucím postavení v oblasti kapacity v dodávkách systémů pro emulaci největších dnešních čipů. Veloce Strato CS je založen na vysoce škálovatelných a propojitelných lopatkách, které umožňují škálování kapacity od 40 milionů bran na 40+ miliard bran. Modulární architektura a možnosti pro více uživatelů umožňují flexibilitu sdílení systému pro různé velikosti návrhů a týmů po celém světě 24x7.

Dokonalý střih
Veloce Strato CS se díky své architektuře blade bezproblémově dostává do moderních podnikových datových center. Splňuje požadavky moderních datových center, uspořádání horkých uliček/studených uliček, vzduchové chlazení (bez potřeby vody) prostor stojanu, standardní kabeláž pro napájení/síťové připojení a nejlepší účinnost napájení a brány.

Maximální výkon
Veloce Strato CS provádí úlohy a testy až 5X rychleji ve srovnání s emulační platformou Veloce předchozí generace. Architektura CrystalX Chip, Veloce Hardware and Software je navržena pro nejvyšší emulační výkon. Architektura kanálu Veloce co-model byla vylepšena, aby se zvýšila požadavek na šířku pásma se zvýšením rychlosti emulace a velikosti návrhu.

Jste připraveni dnes s někým mluvit?
Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000
Připojte se ke komunitě návrhářů IC
Připojte se k diskusi o nových tématech, funkcích, obsahu a technických expertech.
Školení a podpora
Získejte přístup k podrobným poznámkám o uživatelských aplikacích, školicím zdrojům a dalším.
Poradenství EDA
Pomáháme vám dosáhnout maximálního obchodního dopadu řešením složitých technologických a podnikových výzev s jedinečnou kombinací zkušeností s vývojem a designem a odborných znalostí metodologie.