Softwarová prototypová platforma
Veloce proFPGA CS
Veloce ProFPGA CS je nejvýkonnější softwarová prototypová platforma optimalizovaná pro ověřování softwaru a validaci integrace hardwaru/softwarového systému. Jedná se o vysoce flexibilní a cenově dostupnou platformu od jednoho FPGA po více blade pro velmi velké konstrukce.
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Vysoce výkonné prototypování pro ověřování softwaru
Software v dnešních produktech roste ve složitosti, včasné ověření softwaru je klíčem k úspěchu produktu a době uvedení na trh. Výkon Veloce ProFPGA CS, rychlostní rozhraní a škálovatelnost umožňují softwarovým týmům ověřovat a ladit software ještě před dostupností křemíku.
Výkon jako první
Hardware Veloce ProFPGA CS byl navržen s nejvyšším možným výkonem jako hlavním cílem. Výkon je nezbytný pro ověření složitých softwarových úloh, zavádění operačního systému, spouštění aplikací na plně konfigurovatelné prototypové platformě přizpůsobené specifickým potřebám projektu. Stolní systém Veloce ProFPGA CS může nabídnout výkon v rozsahu 100 MHz.

Škálovatelnost a flexibilita
Veloce ProFPGA CS je vysoce škálovatelný, od jediné čepele na stole až po konfigurace pro montáž do racku s více listy pro víceuživatelská prostředí. Uživatelé mají flexibilitu při definování počtu FPGA, propojení, rychlostních protokolových rozhraní, které nejlépe odpovídají potřebám ověřování a výkonu projektu.

Rychlé přivedení
Veloce ProFPGA CS je vybaven automatickým softwarem, který urychluje uvedení návrhu na prototypové platformě. Software Veloce odstraňuje manuální úkony úpravy návrhu tak, aby byl vhodný pro FPGA a časování bez nebezpečí při běhu na FPGA. Software může provádět plně automatizované, stejně jako uživatelsky řízené rozdělení designu mezi zařízeními s více FPGA.

Jste připraveni dnes s někým mluvit?
Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000
Připojte se ke komunitě návrhářů IC
Připojte se k diskusi o nových tématech, funkcích, obsahu a technických expertech.
Školení a podpora
Získejte přístup k podrobným poznámkám o uživatelských aplikacích, školicím zdrojům a dalším.
Poradenství EDA
Pomáháme vám dosáhnout maximálního obchodního dopadu řešením složitých technologických a podnikových výzev s jedinečnou kombinací zkušeností s vývojem a designem a odborných znalostí metodologie.