Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Mission Critical Solutions

Veloce Government and Aerospace Solutions

Ekosystém Hardware Assisted Verification (HAV) společnosti Veloce je komplexní sada hardwarových a softwarových řešení, která usnadňují provádění realistických pracovních postupů potřebných k ověření případů použití, jako je návrh řízený softwarem, analýza napájení, chyba a post silicon bring up.

Proč Veloce pro vládu a letectví?

Složitost moderních vojenských, leteckých a vládních aplikací vyžaduje robustní konstrukční a ověřovací řešení schopná vytvořit komplexní digital twin, které představuje aplikace v reálném světě. Předkřemíková hardwarová emulace a prototypování FPGA jsou kritickými komponenty pro testování a ověřování funkčnosti systému a Veloce HAV Ecosystem je lídrem v oboru při řešení těchto složitostí.

Prostřednictvím zrychlení pracovních zátěží, tradičně prováděných v simulačním prostředí, hardwarové platformy Veloce zvyšují produktivitu všech případů použití funkčního ověřování. Schopnost navrhovat, ověřovat a ladit na plné úrovni systému vede ke zvýšení spolehlivosti a důvěry v elektronické systémy poskytované průmyslu.

Elektronické návrhy v odvětví obrany a letectví jsou rozmanité a jedinečné. Unikátní aplikace průmyslu vedou k široké škále navržených mikroelektronických systémů. Od malých senzorů založených na mikrokontroléru až po velké víceformové čipy, tyto aplikace vyžadují další požadavek, který není ve všech průmyslových odvětvích vidět. Musí existovat schopnost integrovat všechny úrovně abstrakcí modelu, aby bylo možné ověřit jejich digital twin. Ekosystém Veloce ve spojení s portfoliem produktů Siemens Innexis pomáhá zajistit funkčnost návrhů s nulovými chybami. Kritika mise v tomto odvětví to vyžaduje!

Veloce Ecosystem umožňuje uživatelům soustředit se spíše na řešení kritických výzev než na řešení drobných problémů. Tento ekosystém zahrnuje bohatou sadu předkonfigurovaných rozhraní a řešení, jako jsou modely softwarové paměti, digitální dvojčata cílových zařízení (VirtuaLab) a ověřovací IP (VTL) standardních protokolů a rozhraní. Tyto plug-and-play komponenty minimalizují náklady na vývoj a urychlují dobu uvedení na trh.

Congruency je nájemcem ekosystému Veloce. Poskytnutím stejné uživatelské zkušenosti bez ohledu na platformu Veloce lze vytvořit dobře propojenou sadu ověřovacích metodik. Veloce Ecosystem je navržen tak, aby řešil i budoucnost. Jak se průmysl posouvá směrem k softwarově řízenému designu, ekosystém Veloce se neustále vyvíjí, aby poskytoval aplikace, které urychlují vývoj, ladění a validaci softwaru i hardwaru.

Použité metodiky návrhu, ladění a validace vedou k vlastním řešením, která ekosystém Veloce HAV má jedinečnou pozici poskytovat.

Naše vládní a letecká řešení zahrnují:

  • Zrychlené funkční ověření

    Hardwarová řešení Veloce jsou úzce integrována s Questou, umožňují rychlejší a snadnější migraci, dosahují řádově zlepšení propustnosti při zachování stejného ověřovacího prostředí.

  • Specializovaná rozhraní

    Portfolio Veloce zahrnuje rozhraní jako Spacewire a Mil-Std 1553b, která jsou vysoce specializovaná pro obranný a letecký průmysl.

  • Jednotné pokrytí

    Schopnost spouštět skutečné pracovní zátěže pro rohové testcase a sloučení pokrytí se stávající databází zajišťuje komplexní pokrytí.

  • Škálovatelné portfolio HW platforem

    Jako součást jediného řešení HAV v oboru, které poskytuje emulaci, podnikové prototypování a prototypování SW, nabízí ekosystém Veloce možnosti s jedním břitem. Každá čepel je plně vybavená a nákladově efektivní způsob, jak umožnit izolaci projektů, což je vyžadováno ve vládě a leteckém průmyslu. Tato izolace zajišťuje, že váš návrh může být vyvinut, laděn a ověřen s ohledem na bezpečnost.

Související zdroje

Jste připraveni dnes s někým mluvit?

Naše produktové a prodejní týmy jsou připraveny odpovědět na vaše dotazy.

Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000 nebo 1-503-685-8000

E-mailem: eda.sales.sisw@siemens.com

Připojte se ke komunitě návrhářů IC

Připojte se k diskusi o nových tématech, funkcích, obsahu a technických expertech.

Centrum podpory

Centrum podpory Siemens vám poskytuje vše na jednom snadno použitelném místě — databázi znalostí, aktualizace produktů, dokumentaci, případy podpory, informace o licence/objednávce a další.

Poradenství EDA

Pomáháme vám dosáhnout maximálního obchodního dopadu řešením složitých technologických a podnikových výzev s jedinečnou kombinací zkušeností s vývojem a designem a odborných znalostí metodologie.