Návrh pro zkoušku
Veloce DFT App
Ať už provádíte tradiční strukturální test, vlastní test vestavěný v paměti (MBIST) nebo pokročilejší design pro test (DFT), formáty jako Parametric, I/O charakterizace a dokonce funkční test, aplikace Veloce DFT zvládne všechny různé testovací režimy DFT, které jsou spuštěny na produkčních SoC
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Proč právě Veloce DFT App?
Aplikace Veloce Design-for-Test (DFT) poskytuje přístup k návrhu pro validaci testovacího vzoru pomocí posunutí doleva. Aplikace Veloce DFT App je emulačně optimalizovaný tok validace DFT vzorů, který je rychlejší než tradiční softwarová simulace. Aplikace DFT je kompatibilní se všemi různými typy testovacích vzorů, které běží na ATE (automatizované testovací zařízení). Aplikace Veloce DFT App je plně kompatibilní s aplikací Veloce Fault App pro přesné měření pokrytí poruch nebo poskytování funkční metriky klasifikace poruch. Používá se ve spojení s Veloce Power App, profilováním výkonu a odhadem vzoru, aby byl zajištěn vysoce robustní výrobní program.
- Před odesláním do výroby ověřte správnost všech vzorů
- Standardní testovací jazyk rozhraní (STIL)
- Podporujte všechny vzory, které běží na ATE testeru
- Aplikace DFT je optimalizována pro emulaci
- Využívá šířky pásma streamování modelu Co-model
- Zvyšte krytí poruch pomocí aplikace Veloce Fault App
- Profilování výkonu a odhad vzorů pomocí aplikace Veloce Power App
- Zkraťte čas simu
Dosáhněte zrychlení o více řádů
Veloce DFT překonává tradiční simulaci řádově. V některých případech až 16000krát vyšší výkon
Podpora nejběžnějších typů souborů ATE
Aplikace Veloce DFT App podporuje formát souborů Standard Test Interface Language (STIL) v celém odvětví
Klíčové atributy
Ověření vzoru DFT
Počet testovacích vzorů, které musí být spuštěny k úplnému ověření SoC, stojí čas a peníze. Tyto velké sady vzorů musí být robustní a funkční během prvního křemíku, aby neohrožovaly plán dodávek výroby. Díky aplikaci Veloce DFT App a akceleraci založené na emulaci, která je až 10000krát rychlejší než softwarová simulace, lze zavést formálnější proces validace k dosažení cílených cílů.

Klasifikace funkčních poruch
S Veloce DFT je provedena strukturální analýza návrhu, aby se vykořenily krycí otvory ve výrobním programu. Jakmile je tato sada chyb nalezena a jsou vytvořeny podněty, aplikace Veloce DFT a Fault Apps zcela automatizují proces spuštění testu a vstřikování chyb iterativním způsobem. Výsledné pokrytí poruch lze sloučit s databází pokrytí ATPG pro pokrytí konečného testovacího programu.

Odhad a analýza výkonu
Strukturální testovací metody DFT přidávají do návrhu další nefunkční logiku pouze pro testování, kde napájecí sítě a uspořádání návrhu nemusí být optimalizovány pro tuto extra logiku, což vede k událostem výkonu, teploty a rychlosti při testech, které mohou snížit výnosy a ovlivnit výnosy projektu. Aplikace Veloce DFT spolu s aplikací Veloce Power vám umožní nahlédnout do výkonových událostí a odhadů na počátku návrhu a plánování.