Přehled
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction využívá jak strojové učení, tak tradiční fyzikální kompaktní modely k efektivní predikci hodnot posunu na každém z příkopů a korekci deformace příkopu, aby byla zajištěna vyrobitelnost zařízení s 3D pamětí.
Spojte se s naším technickým týmem 1-800-547-3000

Klíčové vlastnosti
Calibre Stress Correction analyzuje a opravuje zkreslení hlubokých příkopů proříznutých 3D zásobníky pro pokročilá paměťová zařízení.
Plně čipová predikce posuvu příkopu pro korekci napětí
Calibre Stress Correction provádí predikci posunu výkopu s úplným třískem a provede požadované zarovnání tvaru. Jak stroj strojového učení, tak modelovací modul korekce napětí zvládají miliardy posunů příkopů pro plné využití čipu.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Inteligence strojového učení pro komplexní řešení
Calibre Stress Correction je vybaven modelem strojového učení neuronové sítě (ML), který učí historická data posunu příkopu z předchozího pásku bez ohledu na komplikovanou příčinu posunu. Učení modelu ML poskytuje přímý způsob, jak předpovědět hodnoty posunu pro korekci napětí na novém rozvržení s podobnými pravidly návrhu a stejným procesem.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Predikce založená na modelu bez nutnosti historických dat
Calibre Stress Correction provádí predikci posunu pomocí kompaktního fyzického modelu, pokud předchozí informace o posunutí nejsou k dispozici. Hodnoty posunu lze předvídat na základě fyzických parametrů v modelu a okolních informací o rozložení bez jakýchkoli požadavků z předchozích měření posunu.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Jste připraveni dozvědět se více o Calibre?
Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky! Spojte se s naším týmem ještě dnes
Volejte: 1-800-547-3000
Konzultační služby Calibre
Pomůžeme vám přijmout, nasadit, přizpůsobit a optimalizovat vaše složitá návrhová prostředí. Přímý přístup ke strojírenství a vývoji produktů nám umožňuje využít hluboké odborné znalosti v oblasti a předmětu.
Centrum podpory
Centrum podpory Siemens vám poskytuje vše na jednom snadno použitelném místě -
databáze znalostí, aktualizace produktů, dokumentace, případy podpory, informace o licence/objednávce a další.
Konstrukce a výroba integrovaných obvodů Calibre
Sada nástrojů Calibre poskytuje přesné, efektivní a komplexní ověřování a optimalizaci integrovaných obvodů napříč všemi uzly procesů a styly návrhu a zároveň minimalizuje využití zdrojů a plány páskování.