Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Konstruktér u počítačové pracovní stanice vytváří rendering pomocí nástrojů NX CAD.
Centrum návrhu Solid Edge

Licencování založené na hodnotě

Přestaňte přeplácet za nepoužívané doplňky CAD. Získejte přístup k rozšířeným funkcím Designcenter X Solid Edge na vyžádání pomocí sdílených balíčků tokenů, které vám pomohou snížit náklady, zlepšit využití a efektivně škálovat napříč týmy a odděleními.

Ikona představující snížené inženýrské náklady se šipkou dolů a znaménkem procenta.

Speciální nabídka: 30% sleva na licenční tokeny založené na hodnotě

Odemkněte více funkcí za méně peněz se slevovými balíčky tokenů pro váš tým.

Jak funguje licencování založené na hodnotách

K dispozici prostřednictvím vašeho Designcenter X Plná hrana předplatné, licencování založené na hodnotách využívá sdílený fond „tokenů“ k poskytování přístupu na vyžádání k rozšířeným funkcím vývoje produktů.

1. Kupte si balíček tokenů
Vyberte si z 10,25 nebo 50 tokenových balíčků podle potřeb vašeho týmu.

2. Přístup k pokročilým funkcím
Spusťte doplňkové funkce, když je potřebujete, jako je simulace, elektrické směrování, generativní návrh nebo vytváření výkresů založených na umělé inteligenci.

3. Během používání spotřebovávejte žetony
Žetony se používají pouze v době, kdy je aktivní funkce doplňku.

4. Vrátit žetony do bazénu
Po dokončení jsou tokeny automaticky vráceny, aby je ostatní mohli použít.


Jednoduché, efektivní a nákladově řízené. Nevyžadují se žádné samostatné nákupy.

Kupte si licenční tokeny založené na hodnotě

Flexibilní možnosti cen navržené pro škálování s vaším týmem.

Ikona symbolu dlouhého životního cyklu se stylizovanou hlavou Cerberus v kruhu.

Speciální nabídka: 30% sleva na licenční tokeny založené na hodnotě

Odemkněte více funkcí za méně peněz se slevovými balíčky tokenů pro váš tým.

Proč si týmy vybírají licencování založené na hodnotách

Snižte náklady a eliminujte plýtvání

Vyhněte se nadměrnému nákupu doplňků. Plaťte pouze za možnosti, které aktivně používáte.

Rozšiřte přístup napříč týmem

Umožněte více technikům využívat pokročilé nástroje, aniž byste museli přidělovat vyhrazené licence každému členovi týmu.

Okamžité škálování podle vašich potřeb

Získejte přístup k dalším funkcím na vyžádání díky flexibilnímu modelu založenému na použití — bez zpoždění při nákupu nebo složitých upgradů.

Sjednoťte svou technickou sadu nástrojů

Rozšiřte hodnotu svého předplatného Designcenter X Solid Edge pomocí široké škály integrovaných funkcí.

c64a334b-ba5a-49a0-b2c0-20958376c679 - whats-new-value-based-licensing-product-tc-1200x600

Prozkoumejte produkty Designcenter Solid Edge

Chcete se před nákupem na něco zeptat?

Přečtěte si našeho průvodce pro kupující, kde se dozvíte podrobnosti o možnostech konektivity a licencování řešení Solid Edge.