Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
3D vykreslování černé jachty na vodě.
CAD pro průmysl

Námořní design a vývoj

Spolupracujeme v úzké spolupráci se společnostmi v konkrétních průmyslových odvětvích na výrobě návrhových nástrojů specifických pro daný průmysl. Začleněním osvědčených postupů vám pomůžeme najít nové způsoby, jak zlepšit výkon a design produktu.

Webinář na vyžádání

Vizualizace produktu s digital twin pro námořní dopravu

Zjistěte více o nástrojích pro vizualizaci, virtuální realitu (VR) a vykreslování v rámci Siemens NX, které mohou zkrátit dobu rendrování až o 90%.

Vysoké rozlišení NX vykreslování černé jachty se světlou dřevěnou podlahou na modrém oceánu.

Proces návrhu lodi

Navrhněte své budoucí lodě pomocí softwaru pro navrhování lodí nové generace. NX poskytuje cílené prostředí pro modelování konceptů lodí, detailního návrhu a výrobních výstupních informací.

Urychlete své projektové projekty flexibilitou pro uspořádání dat o vaší lodi do více pohledů a umožněte svým návrhářům rychle vyhledávat, načítat a spolupracovat na procesu návrhu lodě od začátku do konce.

V digitálním podnikovém prostředí nové generace vyžadují stavitelé lodí systémy návrhu a řízení, které mohou efektivně pracovat s obrovským množstvím dat a zároveň umožňují efektivní konstrukci celých tříd lodí. Výhoda integrovaného návrhového prostředí zahrnujícího ocelovou konstrukci a návrh vybavení spolu s pevně integrovanou analytickou sadou nástrojů umožňuje rychlejší opakování návrhu a analýzy, aby bylo možné rychleji dosáhnout lepších návrhů lodí.

Návrh základní konstrukce lodi

Rychle modelujte předběžný makro pohled na loď na základě vstupů z fáze návrhu konceptu. Koncept strukturálního systému podporuje analýzu v rané fázi návrhu a vytváření zpráv a výkresů požadovaných ke schválení klasifikačními společnostmi. Základní konstrukční model představují deskové a profilové systémy, které jsou dále rozděleny švy do menších subsystémů. Rychle definujte paluby a podélné a příčné přepážky jako součást deskových systémů. Sloupy, výztuhy a výztuž hran lze definovat jako součást profilových systémů. K základnímu konstrukčnímu modelu lze přidat standardní díly, držáky a výřezy. Zkopírujte a zrcadlete základní konstrukční objekty pro rychlé modelování těchto konstrukčních systémů.

Základní konstrukční model návrhu je topologický a lehký. Změny návrhu se automaticky a rychle šíří do těchto topologicky propojených struktur a jejich výkresů tříd.

Ship structure design blueprint showing hull framework and deck layout

Návrh lodi Přístup k 3D modelu

Využijte naše Ship General Arrangement (GA), přístup založený na 3D modelu, k rychlému a přesnému vytvoření návrhu nové lodi v rámci fáze návrhu konceptu. Vytvoří 3D model obecného uspořádání lodi a odpovídající 2D výkresy.

Inicializujte proces návrhu obecného uspořádání na základě konfigurovatelné struktury produktu spolu s definicí modelu koncepční mřížky a členění na palubě. Jednotliví designéři mohou každou palubu podrobně popsat do prostorů místnosti se standardním vybavením, díly a položkami souvisejícími s ubytováním. Vypočítá se čistý a hrubý objem a plocha pro každý prostor. Hlavní výkresy GA, plány nádrží a výkresy půdorysu dveří/okna lze asociativně a rychle vytvořit spolu s tabulkovými informacemi. 3D data vytvořená jako součást návrhu GA mohou řídit základní návrh ocelové konstrukce a generovat marketingový materiál, jako jsou obrázky a návody s vysokým rozlišením.

3D model trupu nákladní lodi v řešení NX CAD.

Návrh detailů konstrukce lodi

Přímo modelujte podrobnou reprezentaci konstrukce lodi na základě výstupů fáze návrhu konceptu, nebo převeďte konstrukční systémy ze základního konstrukčního modelu a poté přidejte potřebné sekundární konstrukční detaily. Parametrická definice detailů umožňuje rychlé umístění a úpravu držáků, standardních dílů, otvorů, profilových výřezů, svorek a límců, zkosení, koncových řezů, rohových řezů, řezů hran a přírubových desek. Vytvořte konstrukční sloupy a aplikujte izolační materiál na ocelové povrchy. Příkaz řízený pravidly generuje svary, automaticky určí, kde jsou svary potřebné, a definuje jejich detaily.

Topologicky propojený detailní model návrhu zajišťuje rychlé šíření návrhových změn a může efektivně kopírovat a zrcadlit stávající konstrukční návrh, což zvyšuje produktivitu návrhářů. Data generovaná z detailního návrhu mohou vytvářet výstupy výroby a plánování výroby.

3D model lodního trupu v řešení NX CAD bez palubních desek a vnitřních podpůrných konstrukcí hvězdic znázorněných zeleně.
Webinář na vyžádání

Zvyšte efektivitu konstrukce lodí pomocí digital twin

Naučte se, jak integrovat odpojené a izolované mechanické, elektrické a softwarové týmy pro stavbu lodí pomocí komplexního digital twin v jediném prostředí pro spolupráci.

Večerní letecký pohled na několik kontejnerových lodí v přístavu.
Případová studie

Hledač slunce

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Společnost:Sunseeker International

Odvětví:Námořní průmysl

Umístění:Poole, United Kingdom

Software společnosti Siemens:NX, Teamcenter