Skip to main content
Papírna
CAD pro průmysl

Navrhování strojů pro průmyslová zařízení pomocí softwaru CAD

Využijte pokročilé možnosti inženýringu strojů řešení NX CAD a udělejte si ze složitosti konkurenční výhodu. Využijte víceoborový přístup k návrhu k vytváření inovativních propojených chytrých strojů a současnému zkrácení doby uvedení na trh a zlepšení kvality výrobků.

Návrh složitých strojů a průmyslových zařízení

Vytvářejte pokročilé návrhy strojů pomocí řešení NX CAD s využitím komplexní sady integrovaných nástrojů, které zvyšují efektivitu i inovace inženýrských projektů. Rychle iterujte složité komponenty a sestavy pomocí výkonného parametrického a přímého modelování.

Řešení NX CAD také podporuje pokročilé simulační funkce, včetně analýzy pohybu a napětí, což vám umožní ověřit mechanické operace a posoudit životnost návrhů v reálných podmínkách.

Software NX CAD se bezproblémově integruje s ostatním softwarem Siemens, což usnadňuje hladkou výměnu dat a spolupráci napříč týmy a zajišťuje, aby všechny zúčastněné strany byly v souladu od koncepčního návrhu až po výrobu.

Tento oceňovaný software, který automatizuje mnoho rutinních úkonů a generuje kód připravený pro daný stroj, čímž výrazně zkracuje dobu od návrhu po výrobu, je vybaven špičkovými funkcemi speciálně přizpůsobenými pro konstrukci strojů, jako jsou například funkce pro návrh ozubených kol a CAM. Můžete využít specializované sady nástrojů a doplňků NX pro navrhování plechů, svařování a trasování elektrických rozvodů a potrubí, které jsou klíčové pro dokončení složitých strojních projektů. Nástroje NX CAD nejen urychlují proces návrhu, ale také zvyšují přesnost a přizpůsobení konečného výrobku, což umožňuje inovativní řešení přizpůsobená konkrétním provozním požadavkům. Díky řešení NX CAD máte k dispozici technologii, která vám umožní posunout hranice možností při konstrukci strojů, což vede k efektivnějším, robustnějším a inovativnějším strojům.

Frézka vpravo s modrozeleným obrysem „digitálního dvojčete“ vlevo

NX CAD pro návrh průmyslových strojů

Digitální dvojčata v návrhu průmyslových zařízení a strojů

Digitální dvojče a technologie digitálních vláken hrají významnou roli ve vývoji průmyslových zařízení. Integrace s řešením NX CAD umožňuje simulovat, ověřovat a optimalizovat stroje v průběhu celého procesu návrhu a výroby, což rozšiřuje životní cyklus vývoje výrobků.

Průmyslové vybavení a doplňky strojů v řešení NX CAD

Prozkoumejte některé ze zvýrazněných doplňkových modulů specifických pro průmyslová zařízení, které jsou k dispozici v řešení NX CAD. Další informace najdete v informačním letáku doplňkových modulů.

Řešení NX CAD je cenově dostupné a škálovatelné s licencí tokenů

Využijte výhod lepší cenové dostupnosti a škálovatelnosti díky licencování přídavných modulů řešení NX CAD založeného na hodnotě (licencování na základě tokenů). Tento flexibilní a škálovatelný licenční model pomáhá společnostem řídit náklady a zároveň využívat výkonné nástroje CAD pro návrh průmyslových zařízení a strojů.

Větší flexibilita díky licencování na základě tokenů

Systém založený na tokenech umožňuje vaší společnosti zakoupit fond tokenů namísto jednotlivých softwarových licencí. Tyto tokeny můžete podle potřeby použít pro přístup k různým pokročilým funkcím softwaru a přídavným modulům.

Škálování pomocí licencování řešení NX CAD na základě tokenů

Přizpůsobivost poptávce: Když se změní požadavky projektu, váš tým může přistupovat k různým modulům NX, aniž by musel kupovat další trvalé licence. Tato flexibilita umožňuje společnostem rozšiřovat nebo snižovat provoz bez nutnosti značných počátečních investic.

Výhody systému tokenů v řešení NX CAD

  • Úspora nákladů: Pro přístup k více než 100 přídavným modulům v řešení NX CAD je zapotřebí pouze jedno předplatné řešení NX s licencováním založeným na hodnotě, namísto jednotlivých licencí pro každý modul.
  • Snadná správa: Každý modul v řešení NX CAD má přiřazenou hodnotu tokenu. Automatický systém uvolňování a rezervací usnadňuje používání modulů podle potřeby a následné vracení přiřazených tokenů do fondu po ukončení používání příslušného modulu.
  • Podpora různých pracovních postupů: Ve fondu tokenů je více než 100 přídavných modulů pro pracovní postupy specifické pro dané odvětví, mechatronický a tovární návrh, návrh jádra, průmyslový návrh a styling, návrh výrobku, definici na základě modelu, opakované použití znalostí, validaci návrhu, trasované systémy, vývoj elektrických systémů, přípravky, upínky a nástroje, návrh desek plošných spojů a výrobu dílů.
Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

AI v návrhu průmyslových zařízení a strojů

Podpořte vyšší efektivitu, přesnost a inovace při navrhování díky integrovaným možnostem umělé inteligence (AI) v řešení NX CAD. Níže se dozvíte více o tom, jak tyto funkce využívající AI zefektivňují procesy a poskytují podrobnější informace pro návrh průmyslových zařízení a strojů.

Funkce udržitelnosti průmyslových zařízení řešení NX CAD

Vyřešte rostoucí potřebu trhu po udržitelných průmyslových řešeních a splňte regulační normy udržitelnosti využitím funkcí udržitelnosti v řešení NX CAD, které vám umožní navrhovat ekologičtější a ekonomicky životaschopnější výrobky a optimalizovat využití zdrojů.

30denní bezplatná zkušební verze

Vyzkoušejte NX X: Naše CAD řešení typu SaaS

NX X je cloudové řešení NX typu SaaS, které poskytuje plný výkon konstrukčních možností NX prostřednictvím tří škálovatelných možností licencí. Řešení NX X lze snadno nainstalovat do zařízení a zajistit tak bezproblémové připojení. Díky architektuře NX můžete nadále spolupracovat napříč obory bez ztráty dat – s důvěrou ve funkce pro bezpečnou správu dat.

Před zakoupením si můžete stáhnout 30denní zkušební verzi a vyzkoušet ji.

Person wearing virtual reality headset with colorful abstract background

Související zdroje informací