Řízení inovací pomocí SaaS: NX X
Poslechněte si tento podcast a dozvíte se vše od toho, co je SaaS, až po rozdíly mezi NX a NX X.
Připravte se na NX pro návrh, další vývoj softwaru NX počítačově podporovaného navrhování (CAD) — nyní jako výkonné řešení CAD Software as a Service (SaaS). Přechod na SaaS nabízí významné výhody, jako je 77% zlepšení provozní efektivity, 50% zkrácení doby uvedení na trh a 50% snížení nákladů na licencování softwaru (studie provedená společností Nucleus Research). Tyto výhody zdůrazňují, jak může přijetí NX X změnit vaše pracovní postupy a dosáhnout lepších výsledků pro vaše podnikání.
Ať už jste dlouholetým uživatelem NX nebo jste nováčkem na naší platformě, NX X nabízí vylepšené funkce, lepší škálovatelnost a plynulejší zážitek než kdykoli předtím. Díky integrované správě dat znamená správa online CAD softwaru větší flexibilitu zaměřit se spíše na inovace než na překážky v oblasti informačních technologií, efektivnější spolupráci bez ohledu na to, kde se nacházíte, okamžitý přístup ke sdíleným souborům součástí a další.
Sestavili jsme seznam zdrojů, které vám poskytnou informace, které potřebujete k lepšímu pochopení toho, jak vám bude přechod na NX X přínosem.