Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Stolní počítač se zobrazením určitého návrhu vytvořeného s využitím počítačové animace

Simulace integrovaná v CAD softwaru

Použijte jednu společnou architekturu pro bezproblémovou škálovatelnost od simulace návrháře až po analytické počítačové inženýrství (CAE.) Zvyšte výkon a zkraťte dobu vývoje pomocí návrhu založeného na simulaci NX.

30denní bezplatná zkušební verze

Vyzkoušejte aplikaci NX Design Simulation

Využijte zkušební verzi aplikace Design Simulation a poznejte, jaké výhody bude mít, když si budete simulaci návrhu provádět sami v prostředí CAD.

Obrázek dílu v řešení NX s převážně modrým, zeleným a žlutým povrchem jako výstup teplotní analýzy

Nástroje pro simulaci integrované v řešení NX CAD

S NX CAD již nemusíte používat různé aplikace a softwarové nástroje pro simulaci při navrhování a validaci produktů. Analýzy a CAE můžete provádět na začátku procesu návrhu s integrovanými simulačními funkcemi integrovanými do CAD.

Škálovatelná simulace pro konstruktéry

Díky schopnosti urychlit proces průzkumu a optimalizace návrhu až o 90% umožňuje NX Performance Predictor návrhářům NX prozkoumat možné možnosti rychleji než tradiční nástroje a procesy. Predictor výkonu NX umožňuje návrh řízený simulací dříve v cyklu návrhu. Návrháři mohou provádět jednoduché simulace a uvolnit simulační inženýry pro složitější simulace. Vaše analýza je také spojena s Simcentrum 3D, což znamená, že můžete provést hloubkovou simulaci vašeho dílu pro validaci, připravenou k výrobě.

Predictor výkonu NX umožňuje simulovat součásti, které vytvoříte v reálném čase a zároveň zkoumat různé možnosti designu a materiálů. Umožňuje návrhářům činit nejlepší rozhodnutí a zároveň vám umožní prozkoumat více konceptů bez prototypů a fyzického testování.

Modul NX Performance Predictor otevřený v řešení NX CAD, který zobrazuje „mapu zahřívání“ dílu při jeho používání

Simulace návrhu pro účely validace funkčnosti

Rychle porovnávejte alternativy návrhu a optimalizujte výkonové charakteristiky od nejranějších fází procesu návrhu pomocí nástrojů pro simulaci pohybu, konstrukce a teploty integrovaných do návrhu v NX.

Simulace již není jen nástrojem ověřování výkonu - stává se organickou součástí vývojového procesu v rámci koncepce a designu. Simulace pomáhá návrhářům vytvářet lepší a robustnější návrhy dříve v procesu vývoje a zároveň zrychluje celkovou dobu potřebnou k vydání plánu - což znamená rychlejší uvedení na trh.

Analýza přenosu tepla prováděná při různém zatížení za účelem validace a optimalizace funkčnosti návrhu rázového šroubováku

Optimalizace topologie

Automatizujte zlepšování konstrukčních návrhů při splnění všech požadavků na výkon, materiál a výrobu pomocí nástroje NX Topology Optimizer. Vytvářejte návrhy ve fázi koncepčního návrhu, které jsou optimalizovány pro pevnost, materiál a další.

Optimalizátor topologie NX poskytuje možnost přidávat různá konstrukční a výrobní omezení pro řízení výsledků optimalizace, jako je symetrie návrhu, ofset, loupání, míchání, aditivní úhly převisu, aditivní samonosné a aditivní rozložení materiálu, formování, lití, obrábění a vytlačování.

Pokročilou optimalizaci topologie lze provést také přenosem do Simcenter 3D.

Držák převodovky v řešení NX CAD s otevřeným oknem modulu NX Topology Optimizer

Animace v návrzích

Využijte rychlou a snadnou aplikaci pro analýzu pohybu pro studium kinematického chování návrhů pomocí softwaru NX. Snadno použitelná pohybová aplikace vám pomůže vytvořit kinematické studie na začátku procesu návrhu. Tyto studie zkracují čas potřebný k vytvoření přesné digitální makety, takže lze věnovat více času navrhování.

Když vyrábíte výrobky s pohyblivými částmi, musíte je vidět v akci. Musíte znát kinematické vlastnosti, jako jsou posuny, rychlosti, zrychlení a dokonce i kolize.

Obrázek 3D sestavy těžkého stroje s analýzou pohybu v podobě průsvitné obálky provedenou v modulu NX Animation Designer

Analýza pohybu

Prozkoumejte výkon sestavy v rané fázi vývoje rychlým převodem sestavy CAD na funkční pohybový model. NX Motion vám umožňuje získat přehled o výkonu produktu animováním, grafem a porovnáváním reakcí, rychlostí a zrychlení.

S NX Motion můžete provádět analýzy pohybu, jako je kinematická analýza, kontrola interference, artikulace, dynamická analýza a analýza kontaktů. Můžete také provádět strukturální analýzu přímým přenosem zatížení do aplikace NX Design Simulation.

Analýza pohybu prováděná na návrhu křídla v řešení NX CAD

Validace lisovaných dílů a simulace vstřikování

Posoudit tvarovatelnost plastových dílů pomocí řady nástrojů NX. Nástroje pro validaci a analýzu toku forem jsou určeny pro použití konstruktéry v raných fázích vývoje produktu a jsou plně integrovány s designovými funkcemi NX.

Analýza doby plnění formy pro lisovaný díl v řešení NX s legendou a barevně označenými výsledky

Průtokové a tepelné CFD simulace

Provádějte simulace toku a teploty v prostředí návrhu, abyste zefektivnili proces návrhu a urychlili rozhodování s NX CFD Designer.

Můžete simulovat pomocí vnitřních i externích analýz tekutin v ustáleném stavu; laminární, turbulentní a přechodné proudění; kapaliny a plyny; konjugovaný přenos tepla a porézní média. Poté zobrazte výsledky analýzy v NX nebo otevřete model v Simcenter FLOEFD pro pokročilejší simulaci.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

Analýza CFD

Připravte a vyhodnoťte simulace proudění tekutin a přenosu tepla CFD pomocí Simcentrum FLOEFD, plně vybavené řešení pro analýzu 3D výpočetní dynamiky tekutin (CFD). Díky integraci Simcenter FLOEFD do NX můžete provádět analýzy a spouštět simulace „co kdyby“ pomocí snadno použitelných průvodců, kteří identifikují optimální návrh na počátku procesu návrhu.

Simulace proudění kapalin v pístovém ventilu pomocí řešení Simcenter FLOEFD pro NX
Případová studie

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Společnost:DENSO

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Kariya, Aichi, Japan

Software společnosti Siemens:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter