Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
CAD pro průmysl

Návrh a vývoj v námořním průmyslu

Spolupracujeme v úzké spolupráci se společnostmi v konkrétních průmyslových odvětvích na výrobě návrhových nástrojů specifických pro daný průmysl. Začleněním osvědčených postupů vám pomůžeme najít nové způsoby, jak zlepšit výkon a design produktu.

Webinář na vyžádání

Vizualizace produktu s digitálním dvojčatem pro námořní dopravu

Zjistěte více o nástrojích pro vizualizaci, virtuální realitu (VR) a vykreslování v rámci Designcenter společnosti Siemens, které mohou zkrátit dobu rendrování až o 90%.

Vykreslení černé jachty se světlou dřevěnou podlahou na modrém oceánu ve vysokém rozlišení v řešení NX.

Proces navrhování lodí

Navrhněte své budoucí lodě pomocí softwaru pro navrhování lodí nové generace. Designcenter poskytuje cílené prostředí pro modelování konceptů lodí, detailního návrhu a výstupních informací o výrobě.

Urychlete své projektové projekty flexibilitou pro uspořádání dat o vaší lodi do více pohledů a umožněte svým návrhářům rychle vyhledávat, načítat a spolupracovat na procesu návrhu lodě od začátku do konce.

V digitálním podnikovém prostředí nové generace vyžadují stavitelé lodí systémy návrhu a řízení, které mohou efektivně pracovat s obrovským množstvím dat a zároveň umožňují efektivní konstrukci celých tříd lodí. Výhoda integrovaného návrhového prostředí zahrnujícího ocelovou konstrukci a návrh vybavení spolu s pevně integrovanou analytickou sadou nástrojů umožňuje rychlejší opakování návrhu a analýzy, aby bylo možné rychleji dosáhnout lepších návrhů lodí.

Návrh základní konstrukce lodi

Rychle modelujte předběžný makro pohled na loď na základě vstupů z fáze návrhu konceptu. Koncept strukturálního systému podporuje analýzu v rané fázi návrhu a vytváření zpráv a výkresů požadovaných ke schválení klasifikačními společnostmi. Základní konstrukční model představují deskové a profilové systémy, které jsou dále rozděleny švy do menších subsystémů. Rychle definujte paluby a podélné a příčné přepážky jako součást deskových systémů. Sloupy, výztuhy a výztuž hran lze definovat jako součást profilových systémů. K základnímu konstrukčnímu modelu lze přidat standardní díly, držáky a výřezy. Zkopírujte a zrcadlete základní konstrukční objekty pro rychlé modelování těchto konstrukčních systémů.

Základní konstrukční model návrhu je topologický a lehký. Změny návrhu se automaticky a rychle šíří do těchto topologicky propojených struktur a jejich výkresů tříd.

Plán konstrukce lodi ukazující konstrukci trupu a rozložení paluby

Přístup k 3D modelu lodi

Využijte naše Ship General Arrangement (GA), přístup založený na 3D modelu, k rychlému a přesnému vytvoření návrhu nové lodi v rámci fáze návrhu konceptu. Vytvoří 3D model obecného uspořádání lodi a odpovídající 2D výkresy.

Inicializujte proces návrhu obecného uspořádání na základě konfigurovatelné struktury produktu spolu s definicí modelu koncepční mřížky a členění na palubě. Jednotliví designéři mohou každou palubu podrobně popsat do prostorů místnosti se standardním vybavením, díly a položkami souvisejícími s ubytováním. Vypočítá se čistý a hrubý objem a plocha pro každý prostor. Hlavní výkresy GA, plány nádrží a výkresy půdorysu dveří/okna lze asociativně a rychle vytvořit spolu s tabulkovými informacemi. 3D data vytvořená jako součást návrhu GA mohou řídit základní návrh ocelové konstrukce a generovat marketingový materiál, jako jsou obrázky a návody s vysokým rozlišením.

3D model trupu nákladní lodi v řešení NX CAD.

Návrh detailu konstrukce lodi

Přímo modelujte podrobnou reprezentaci konstrukce lodi na základě výstupů fáze návrhu konceptu, nebo převeďte konstrukční systémy ze základního konstrukčního modelu a poté přidejte potřebné sekundární konstrukční detaily. Parametrická definice detailů umožňuje rychlé umístění a úpravu držáků, standardních dílů, otvorů, profilových výřezů, svorek a límců, zkosení, koncových řezů, rohových řezů, řezů hran a přírubových desek. Vytvořte konstrukční sloupy a aplikujte izolační materiál na ocelové povrchy. Příkaz řízený pravidly generuje svary, automaticky určí, kde jsou svary potřebné, a definuje jejich detaily.

Topologicky propojený detailní model návrhu zajišťuje rychlé šíření návrhových změn a může efektivně kopírovat a zrcadlit stávající konstrukční návrh, což zvyšuje produktivitu návrhářů. Data generovaná z detailního návrhu mohou vytvářet výstupy výroby a plánování výroby.

3D model lodního trupu v řešení NX CAD bez palubních desek a vnitřních podpůrných konstrukcí hvězdic znázorněných zeleně.
Webinář na vyžádání

Zvýšení efektivity navrhování lodí pomocí digitálního dvojčete

Naučte se, jak integrovat odpojené a izolované mechanické, elektrické a softwarové týmy pro stavbu lodí pomocí komplexního digitálního dvojče v jediném prostředí pro spolupráci.

Večerní letecký pohled na několik kontejnerových lodí v přístavu.
Případová studie

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Customer Success Story

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Společnost:Sunseeker International

Odvětví:Námořní průmysl

Umístění:Poole, United Kingdom