Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
CAD pro průmysl

Navrhování strojů pro průmyslová zařízení pomocí softwaru CAD

Využijte pokročilé možnosti strojního inženýrství společnosti Designcenter a proměňte složitost v konkurenční výhodu. Využijte multidisciplinární přístup k vytváření inovativních, propojených inteligentních strojů a současně zkrácení doby uvedení na trh a zlepšení kvality produktů.

Návrh složitých strojů a průmyslových zařízení

Vytvářejte pokročilé návrhy strojů pomocí Designcenter využitím komplexní sady integrovaných nástrojů, které zvyšují efektivitu a inovace inženýrských projektů. Rychle iterujte složité komponenty a sestavy pomocí výkonného parametrického a přímého modelování.

Designcenter také podporuje pokročilé simulační funkce, včetně analýzy pohybu a analýzy napětí, což vám umožní ověřit mechanické operace a posoudit trvanlivost návrhů v reálných podmínkách.

Řešení Designcenter se bezproblémově integrují s dalším softwarem Siemens, což usnadňuje plynulou výměnu dat a spolupráci mezi týmy a zajišťuje, že všechny zúčastněné strany zůstanou v souladu od koncepčního návrhu až po výrobu.

Vybaveno špičkovými funkcemi speciálně přizpůsobenými pro konstrukci strojů - jako je konstrukce ozubených kol a funkce CAM - tento oceněný software automatizuje mnoho rutinních úkolů a generuje kód připravený na stroj, což výrazně zkracuje čas od návrhu do výroby. Můžete využít specializované sady nástrojů a doplňky Designcenter pro návrh plechů, svařování a vedení elektroinstalace a potrubí, které jsou zásadní pro dokončení složitých projektů strojů. Nástroje Designcenter nejen urychlují proces návrhu, ale také zvyšují přesnost a přizpůsobení konečného produktu, což umožňuje inovativní řešení přizpůsobená specifickým provozním požadavkům. S Designcenter máte technologii na dosah ruky, která posouvá hranice toho, co je možné v konstrukci strojů, což vede k efektivnějšímu, robustnějšímu a inovativnějšímu strojnímu zařízení.

Vpravo mlýn (frézka) s šedozelenou barvou

Designové centrum pro průmyslové stroje

Digitální dvojčata v návrhu průmyslových zařízení a strojů

Technologie digitálních dvojčat a digitálních vláken jsou klíčem ve vývoji průmyslových zařízení. Integrace s Designcentrem umožňuje výkonnou simulaci, validaci a optimalizaci strojního zařízení v průběhu návrhu a výroby, což zvyšuje životní cyklus vývoje produktu.

Průmyslová zařízení a příslušenství strojů

Prozkoumejte některé ze zvýrazněných doplňkových modulů specifických pro průmyslová zařízení, které jsou k dispozici v Designcenter. Pro více informací, podívejte se na informační list doplňkových modulů.

Designcenter je škálovatelné pomocí tokenových licencí

Využijte vylepšenou cenovou dostupnost a škálovatelnost s Designcenter Value Based Licensing (tokenové licence) pro doplňkové moduly. Tento flexibilní, škálovatelný licenční model pomáhá společnostem řídit náklady a přitom stále využívat výkonné CAD nástroje pro návrh průmyslových zařízení a strojů.

Zvýšená flexibilita s licencováním založeným na tokenech

Systém založený na tokenech umožňuje vaší společnosti zakoupit fond tokenů namísto jednotlivých softwarových licencí. Tyto tokeny můžete využít pro přístup k různým pokročilým softwarovým funkcím a doplňkovým modulům podle potřeby.

Škálování pomocí licencování tokenů Designcenter

Přizpůsobitelnost požadavkům: Vzhledem k tomu, že se požadavky projektu mění, může váš tým přistupovat k různým modulům Designcenter, aniž by musel kupovat další trvalé licence. Tato flexibilita umožňuje společnostem škálovat operace nahoru nebo dolů bez významných počátečních investic.

Výhody tokenového systému v Designcenter

  • Úspora nákladů: Pro přístup k více než 100 doplňkovým modulům v aplikaci Designcenter je zapotřebí pouze jedno předplatné Designcenter Value Based Licensing namísto jednotlivých licencí pro každý modul.
  • Snadná správa: Každý modul v Designcenter má přiřazenou hodnotu tokenu. Automatický odbavovací systém umožňuje snadné používání modulů podle potřeby a poté vrátit přidělené žetony do fondu, jakmile skončíte s používáním modulu.
  • Podpora různých pracovních postupů: Ve fondu tokenů je více než 100 doplňkových modulů pro průmyslové pracovní postupy, mechatronický a tovární design, návrh jádra, průmyslový design a styling, návrh produktu, definici založenou na modelu, opětovné použití znalostí, validaci návrhu, směrované systémy, vývoj elektrických systémů, přípravky, příslušenství a nástroje, návrh desek plošných spojů a výrobu dílů.
Barevná grafika zobrazující licenční tokeny založené na hodnotách NX s abstraktními tvary a čarami

AI v návrhu průmyslových zařízení a strojů

Umožněte vyšší efektivitu, přesnost a inovace v designu pomocí integrovaných funkcí umělé inteligence (AI) v Designcenter. Další informace o tom, jak tyto funkce podporující umělou inteligenci zefektivňují procesy a poskytují hlubší informace o průmyslových zařízeních a konstrukci strojů níže.

Funkce udržitelnosti průmyslových zařízení

Řešte rostoucí potřebu udržitelných průmyslových řešení na trhu a dodržujte regulační standardy udržitelnosti využitím funkcí udržitelnosti v Designcenter, které vám umožní navrhovat ekologičtější a ekonomicky životaschopnější produkty a optimalizovat využití zdrojů.

30denní bezplatná zkušební verze

Vyzkoušejte Designcenter X: Naše SaaS CAD řešení

Designcenter X je cloudové SaaS Designcenter, které poskytuje plný výkon našich inženýrských schopností prostřednictvím čtyř škálovatelných možností sedadel. Snadno nainstalujte Designcenter X do svých zařízení bezešvý konektivita. Díky architektuře Designcenter můžete pokračovat ve spolupráci napříč obory s nulovou ztrátou dat — s důvěrou v možnosti zabezpečené správy dat.

Zkuste před nákupem s 30denní zkušební verzí.

Osoba s náhlavní soupravou virtuální reality s barevným abstraktním pozadím

Související zdroje informací