Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Simulace integrovaná v CAD softwaru

Použijte jednu společnou architekturu pro bezproblémovou škálovatelnost od simulace návrháře až po analytické počítačové inženýrství (CAE.) Zvyšte výkon a zkraťte dobu vývoje pomocí návrhu založeného na simulaci Designcenter.

30denní bezplatná zkušební verze

Vyzkoušejte simulaci v Designcenter

Vyzkoušejte výhody provádění simulace návrhu sami v prostředí CAD pomocí zkušební verze Design Simulation.

Obrázek dílu v řešení NX s převážně modrým, zeleným a žlutým povrchem jako výstup teplotní analýzy

Integrované nástroje pro simulaci CAD Designcenter

S Designcenter již nemusíte používat různé aplikace a softwarové nástroje pro simulaci při navrhování a validaci produktů. Analýzy a CAE můžete provádět na začátku procesu návrhu s integrovanými simulačními možnostmi.

Škálovatelná simulace pro konstruktéry

Díky schopnosti urychlit proces průzkumu a optimalizace návrhu až o 90% umožňuje Designcenter Performance Predictor návrhářům prozkoumat možné možnosti rychleji než tradiční nástroje a procesy. Predictor výkonu umožňuje návrh řízený simulací dříve v cyklu návrhu. Návrháři mohou provádět jednoduché simulace a uvolnit simulační inženýry pro složitější simulace. Vaše analýza je také spojena s Simcenter 3D, což znamená, že můžete provést hloubkovou simulaci vašeho dílu pro validaci, připravenou k výrobě.

Predictor výkonu umožňuje simulovat součásti, které vytvoříte v reálném čase a zároveň zkoumat různé možnosti designu a materiálů. Umožňuje návrhářům dělat ta nejlepší rozhodnutí a zároveň vám umožní prozkoumat více konceptů bez prototypů a fyzického testování.

Modul NX Performance Predictor otevřený v NX CAD, zobrazující a

Simulace návrhu pro účely validace funkčnosti

Rychle porovnávejte alternativy návrhu a optimalizujte výkonové charakteristiky od nejranějších fází procesu návrhu pomocí nástrojů pro simulaci pohybu, konstrukce a teploty integrovaných do návrhu v aplikaci Designcenter.

Simulace již není jen nástrojem ověřování výkonu - stává se organickou součástí vývojového procesu v rámci koncepce a designu. Simulace pomáhá návrhářům vytvářet lepší a robustnější návrhy dříve v procesu vývoje a zároveň zrychluje celkovou dobu potřebnou k vydání plánu - což znamená rychlejší uvedení na trh.

Analýza přenosu tepla prováděná při různém zatížení za účelem validace a optimalizace funkčnosti návrhu rázového šroubováku

Optimalizace topologie

Automatizujte zlepšování konstrukčních návrhů při současném splnění všech požadavků na výkon, materiál a výrobu pomocí Optimalizátoru topologie Designcenter. Vytvářejte návrhy ve fázi koncepčního návrhu, které jsou optimalizovány pro pevnost, materiál a další.

Optimalizátor topologie Designcenter poskytuje možnost přidávat různá konstrukční a výrobní omezení pro řízení výsledků optimalizace, jako je symetrie návrhu, odsazení, loupání, míchání, aditivní úhly převisu, aditivní samonosné a aditivní rozložení materiálu, formování, lití, obrábění a vytlačování.

Pokročilou optimalizaci topologie lze provést také přenosem do Simcenter 3D.

Držák převodovky v řešení NX CAD s otevřeným oknem modulu NX Topology Optimizer

Animace v návrzích

Využijte rychlou a snadnou aplikaci pro analýzu pohybu pro studium kinematického chování návrhů pomocí Designcenter. Snadno použitelná pohybová aplikace vám pomůže vytvořit kinematické studie na začátku procesu návrhu. Tyto studie zkracují čas potřebný k vytvoření přesné digitální makety, takže lze věnovat více času navrhování.

Když vyrábíte výrobky s pohyblivými částmi, musíte je vidět v akci. Musíte znát kinematické vlastnosti, jako jsou posuny, rychlosti, zrychlení a dokonce i kolize.

Obrázek sestavy 3D těžkých strojů s průsvitnou analýzou pohybové obálky vytvořenou v NX Animation Designer.

Analýza pohybu

Prozkoumejte výkon sestavy v rané fázi vývoje rychlým převodem sestavy CAD na funkční pohybový model. Designcenter Motion umožňuje získat přehled o výkonu produktu animací, grafy a porovnáváním reakcí, rychlostí a zrychlení.

Pomocí aplikace Designcenter Motion můžete provádět analýzy pohybu, jako je kinematická analýza, kontrola interference, artikulace, dynamická analýza a analýza kontaktů. Můžete také provádět strukturální analýzu přímým přenosem zatížení do aplikace Design Simulation.

Analýza pohybu prováděná na návrhu křídla v řešení NX CAD

Validace lisovaných dílů a simulace vstřikování

Posoudit tvarovatelnost plastových dílů pomocí řady nástrojů Designcenter. Nástroje pro validaci a analýzu toku forem jsou určeny pro použití konstruktéry v raných fázích vývoje produktu a jsou plně integrovány s funkcemi v Designcenter.

Tvarovaná část

Průtokové a tepelné CFD simulace

Provádějte simulace toku a teploty v prostředí návrhu, abyste zefektivnili proces návrhu a urychlili rozhodování pomocí Designcenter CFD Designer.

Můžete simulovat pomocí vnitřních i externích analýz tekutin v ustáleném stavu; laminární, turbulentní a přechodné proudění; kapaliny a plyny; konjugovaný přenos tepla a porézní média. Poté zobrazte výsledky analýzy v Designcenter nebo otevřete model v Simcenter FLOEFD pro pokročilejší simulaci.

Snímek obrazovky NX CAD softwaru zobrazující NX CFD Designer, simulaci tepelné a průtokové simulace v sestavě ventilu.

Analýza CFD

Připravte a vyhodnoťte simulace proudění tekutin a přenosu tepla CFD pomocí Simcenter FLOOD, plně vybavené řešení pro analýzu 3D výpočetní dynamiky tekutin (CFD). Díky integraci Simcenter FLOEFD do Designcenter můžete provádět analýzy a spouštět simulace „co kdyby“ pomocí snadno použitelných průvodců, kteří identifikují optimální návrh již v počátečním procesu návrhu.

Simulace průtoku kapaliny v pístovém ventilu se Simcentrem FLOEFD pro NX
Případová studie

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Společnost:DENSO

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Kariya, Aichi, Japan