Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Ocenění CAD

Ocenění a reference Designcenter

Oceněná řešení Designcenter pomáhají inženýrům zvyšovat efektivitu a produktivitu, snižovat náklady a rychleji uvádět nové produkty na trh.

Ocenění Designcenter společnosti Siemens

Siemens Digital Industries Software hrdě sdílí náš seznam ocenění a uznání za náš počítačově podporovaný designový software Designcenter.

G2 uděluje Designcenter ocenění „Nejlepší CAD software“

G2 oceňuje Designcenter jako nejlepší CAD software v rámci ocenění CAD pro mechanický design, spolu s mnoha dalšími odznaky vedení G2. Designcenter již několik čtvrtletí v řadě získává ocenění #1 G2 v kategoriích CAD, MCAD a 3D tisk pro globální publikum, malé firmy, střední a podnikové publikum.

Jen na podzim 2024 a na jaře 2025 Designcenter získalo 51 ocenění a 52 ocenění napříč CAD, MCAD a 3D tiskem.

Ocenění G2 jsou založeny na vrstevnících ocenění, o kterých rozhodují uživatelé softwaru. Uživatelské recenze G2 také řadí Designcenter s nejvyšším hodnocením spokojenosti uživatelů.

Grafika, která má dva odznaky ocenění G2, jaro 2025

Designcenter získalo tři vzájemná ocenění od TrustRadius

Tři odznaky z ocenění TrustRadius 2023 pro

Za ocenění 2023 získalo Designcenter tři ocenění od TrustRadius:

  • Nejlepší sada funkcí
  • Nejlepší vztah [v počítačově podporovaném designu (CAD)]
  • Nejlepší hodnota za cenu

Udržitelný produkt roku 2023

Designcenter Analýza dopadů na udržitelnost vyhrává a 2023 Udržitelný produkt roku ocenění v Ocenění za udržitelnost 2023 od Business Intelligence Group!

Siemens Digital Industries Software podporuje udržitelný design produktů díky softwaru Designcenter, který vám umožní navrhnout nejkomplexnější digitální dvojče. Designcenter Sustainability Impact Analysis staví posouzení dopadů na životní prostředí do středu procesu navrhování produktu tím, že integruje data o udržitelnosti v rané fázi komplexního procesu.

Trofej se zeleným listovým designem na dřevěném podkladu proti rozmazanému pozadí

Designcenter společnosti Siemens získalo ocenění SaaS

Grafika

Designcenter společnosti Siemens bylo vyhlášeno vítězem Nejlepší produkt SaaS pro inženýrské řízení, PLM nebo CAD pro rok 2022, v mezinárodním Ocenění SaaS program.

Vedoucí porotkyně Annabelle Whittall o Designcentru společnosti Siemens řekla: „Siemens vynikl na SaaS Awards 2022, protože Systém Siemens... nabízí bezproblémovou interoperabilitu mezi místním stolním CAD softwarem a cloudovým nativním CAD softwarem, což má za následek menší tření v pracovním prostoru inženýrství. Zasloužené vítězství pro Siemens.“

Designcenter: finalista AIconics Awards AI inovátor

The adaptivní UI technologie v Designcenter (Doplněk Command Prediction) je strojové učení (ML) a uživatelské rozhraní s podporou umělé inteligence (UI), které dokáže předpovídat a předávat příkazy uživateli na základě naučených vzorců použití příkazů. Poskytuje personalizaci návrhového prostředí s ohledem na rozdíly ve znalostech, stylu a preferencích.

“Je nám ctí, že jsme byli vybráni jako inovátor v prostoru umělé inteligence. S vědomím, že se zaměřujeme na průmyslový software a ne nutně na umělou inteligenci, to nás ujišťuje, že vynikáme v tom, že jsme lídry v našem tržním prostoru. „- Paul Brown, vedoucí marketingový ředitel, Designcenter Product Engineering

Trofej s

Unlimited Tomorrow

„Proces vývoje soketů řízený Designcentrem skutečně způsobil zvlněný efekt v celé společnosti. Rozšiřujeme způsoby, jak může software dále automatizovat a vylepšovat náš provoz.“

Easton LaChapelle

Scuderia AlphaTauri

„Pokud použijete stejnou sadu, která počítá vše od CAD dílu po výrobní linku, pak skončíte s kvalitním dílem, který bude poskytovat výkon na trati.“

Raffaele Boschetti

Bye Aerospace

„Důvod, proč používáme Designcenter místo jiného CAD systému, je ten, že má plynulejší přechod od návrhu k analýze, což nám dává více času na další iterace našeho návrhu.“

Pařížat Malik

Designcenter společnosti Siemens a FORAN získaly ocenění Naval Sector

Námořní plavidlo na moři s horami v pozadí

Porota ocenění Asociace námořních a oceánských inženýrů a architektů Španělska uděluje Siemens Digital Industries „Nejlepší společnost za své činnosti související s námořním sektorem v roce 2021“.

Toto ocenění uznává růst a úsilí softwaru Designcenter a FORAN změnit námořní sektor po celém světě. Úsilí našeho programu Siemens CESENA (Centrum excelence pro námořní sektor se sídlem v Galicii) bylo přímo zdůrazněno výborem za vynikající závazek k inovacím a digitální transformaci v námořním průmyslu.

Designcenter ocenil vítěze stříbrné ceny Edison Award za MSE

Industrializace aditivní výroby se společnostmi HP a Siemens Použil Designcenter a optimalizaci řízenou CFD k návrhu revolučního chladicího potrubí o 75% rychlejší než tradiční proces. Díky nové strategické alianci to výrobcům umožní uvádět 3D tištěné díly na trh rychleji, nákladově efektivněji, udržitelněji a ve vyšších objemech než kdykoli předtím. To mělo za následek a Stříbrná cena v kategorii Materiálové vědy a inženýrství o Edisonových cenách.

Stříbrný digitální odznak s písmenem E na logu žárovky.

Jak zákazníci profitují z Designcenter:

Možnosti Designcenter

„Siemens Designcenter poskytuje plně integrovanou sadu zahrnující možnosti CAD, CAE a CAM v rámci jedné platformy. Tato integrace umožňuje plynulý přechod mezi konstrukčními, analytickými a výrobními procesy...“

„Designcenter má vše v jednom prostředí“

„Výkonné nástroje pro všechny typy úloh CAD, které využívají výhody jediného prostředí s parametrickými a synchronními nástroji, které pomáhají vytvářet a měnit návrhy rychleji než v jakémkoli jiném softwaru.“

„Vynikající produkt pro návrh prototypů pro 3D tisk“

„[Designcenter] má vynikající rozhraní pro vytváření modelů a nabízí celou řadu funkcí pro snadnou integraci s našimi pracovními potřebami. Také se mi líbily jejich možnosti CAD a že jsme ušetřili čas.“

Zpětná vazba od zákazníků a podpora

„Siemens vynakládá velké úsilí do výzkumu a vývoje [Designcenter] a neustále aktualizuje software na základě zpětné vazby od zákazníků a IR a ER, které může servisní partner požádat, aby získal rychlou podporu...“

„Bezproblémový balíček řešení CAD“

„Designcenter jsem hojně využíval pro přepracování a simulaci sestav brzd. Mohl jsem navrhnout každou komponentu s lehkostí a zvykl jsem si na celé uživatelské rozhraní. Bylo to tak hladké a snadno se přizpůsobilo. Schopnost provádět simulace byla plusem.“

„Lepší než jiné nástroje pro 2D, 3D navrhování“

„Nejlepší na Designcenter je, že k vytváření 2D a 3D výkresů nepotřebujete 2 různé nástroje.“

Práce s velkými sestavami v Designcenter

„Dlouhodobý uživatel Designcenter. Vždy jsem pracoval s velkými sestavami a s Designcentrem jsem se nikdy nemusel obávat, jestli je zvládne.“