Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Skupina produktů SINAMICS DC-DC převodníků.
POHONNÁ TECHNIKA

Portfolio převodníků DC-DC Siemens

Optimalizujte produktivitu, efektivitu a spolehlivost součástí integrací úložných systémů do řady pohonů s našimi měniči DC-DC. Regenerační energie může být dočasně uložena a použita v procesu, dodávána do řady pohonů během špičkového zatížení nebo použita jako záloha během výpadků napájení.

PRŮMYSLOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ

Spolehlivé DC-DC měniče pro každou potřebu

Najděte řešení přizpůsobené na míru pro jakoukoli aplikaci, výkon a požadavky ze široké škály převodníků SINAMICS DC-DC.

Spolehlivé:

  • Navrženo pro průmyslové aplikace
  • Osvědčená technologie podporovaná odbornými znalostmi Siemens
  • Vysoká spolehlivost a provozní bezpečnost díky výjimečné kvalitě výrobků a výroby

Kombinovatelné:

  • Snadno se spojí s SINAMICS S120 pomocí stejných nástrojů
  • Hladce spolupracuje s ostatními součástmi SINAMICS S120
  • Připojuje různé zdroje energie k lince SINAMICS S120

Všestranný:

  • Vyhovuje požadavkům kompaktních nebo SINAMICS S120 DC-DC převodníků
  • Připojuje baterie nebo ultrakapy v pohonných systémech
  • Zjednodušuje připojení díky širokým možnostem komunikačního rozhraní
  • Podporuje specifické aplikace, jako je technologie zkušebního stojanu

Přehled měničů s proměnnou frekvencí SINAMICS

Jednoduše a efektivně řešte jakoukoli aplikaci pohonů s řadou SINAMICS od společnosti Siemens, a to jak v oblasti nízkého, tak stejnosměrného napětí. Harmonizované komponenty pohonu se hladce koordinují, zatímco účinné systémy řízení pohybu se snadno integrují do hnacího ústrojí a stávajících automatizačních prostředí.

Skupina řešení měničů s proměnnou frekvencí SINAMICS.

Často kladené otázky

Co když potřebuji více místa v rozvaděči?

Produktová řada SINAMICS DCP (DC Power Converter) obsahuje všechny komponenty DC-DC převodníku v jednom kompaktním zařízení. Je připraven k okamžitému použití bez dalšího inženýrství. Snadno implementujte rozšíření napájení paralelním připojením několika SINAMICS DCP.

SINAMICS DCP může jako převodník napájení a zvýšení výkonu připojit dva stejnosměrné napěťové systémy s různými úrovněmi napětí pro snadnou výměnu energie. To vyžaduje méně komponent a šetří instalační prostor.

Siemens nabízí SINAMICS DCP 250kW, zařízení, které dokáže realizovat výstupní napětí až 1200 V a je optimálním základem pro navrhování a implementaci testovacích stojanů pro elektrická vozidla v souladu s rostoucími požadavky automobilového průmyslu.

Jsou tyto DC-DC měniče udržitelné?

Technologie SINAMICS DCP výrazně snižuje špičkové energetické zatížení a šetří až 70% spotřeby nafty. V automobilových testovacích stáncích funguje SINAMICS DCP jako převodník na podporu a optimalizaci napájení měničů vozidel v testovacích systémech elektrických pohonných jednotek.

Pro průmyslová odvětví, která usilují o zvýšení energetické účinnosti, je integrace skladování energie klíčová. Proto SINAMICS DCP nabízí transformační řešení, které splňuje požadavky moderních průmyslových odvětví usilujících o udržitelnější a energeticky účinnější postupy.

Jak tyto DC-DC měniče spolupracují s jinými řešeními SIMAMICS?

Motorový modul z víceosého systému SINAMICS S120 je základní součástí převodníku SINAMICS S120 DC-DC. Přidáním doplňkových komponent se z něj stává kompletní DC-DC převodník, který lze individuálně přizpůsobit aplikaci. Tento modulární přístup umožňuje snadnou integraci do řady pohonů SINAMICS S120 mechanicky, elektricky a softwarově. Vytváří také synergické efekty, jako je jednotný vzhled a dojem, použití stávajících komunikačních rozhraní a univerzální design.

Objevte možnosti