Až 30%
zvýšení provozní efektivity prostřednictvím stereoskopického modelování

Nová generace produktového inženýrství je pohlcující. To znamená, že potřebujete virtuální náhlavní soupravu, která se spáruje bezproblémově s pohlcujícím CAD softwarem, který překlenuje propast mezi skutečným a digitálním světem.
Displej Sony XR na hlavě (HMD) poskytuje nejpřesnější a nejpřirozenější způsob zážitku, interakce a spolupráce ve 3D. Díky ohromující vizuální věrnosti a dynamické integraci softwaru a hardwaru můžete zažít pohlcující inženýrství s nejplynulejšími pracovními postupy.


Zjistěte více o technologii, která pohlcuje pohlcující design s displejem Sony XR na hlavě. Toto nové řešení pro pohlcující inženýrství a návrh produktů spolupracuje se softwarem otevřené digitální obchodní platformy Siemens Xcelerator.
Společnost Natilus využívá pohlcující technologii společnosti Siemens k vývoji nové generace nákladních letadel a znovuobjevení globálního odvětví letecké dopravy.
Zjistěte, jak displej Sony XR namontovaný na hlavě a software Siemens NX™ Immersive Designer umožňují inženýrům společnosti Natilus prohlížet návrhy v lidském měřítku v prostředí spolupráce v reálném čase před vytvořením fyzických prototypů.

Mikrodisplej OLED poskytuje rozlišení 4K na oko s velkým displejem typu 1.3. Užijte si plynulou kvalitu obrazu s vylepšeným smyslem pro realitu. Vše poháněno čipem Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2.

Interakce mezi skutečným a virtuálním světem pomocí rozšířené reality (AR). Díky funkci průsvitnosti videa (VST) získáte také zážitek bez okrajů při interakci s virtuálními návrhy v prostředích smíšené reality.

Náhlavní souprava byla navržena tak, aby byla lehká, nabízí optimální vyvážení přední a zadní váhy a odpružení čela. Hledí se vyklopí pro bezproblémový multitasking a modelování bez okrajů.

Zažijte přesnou interakci s vašimi návrhy. Nově vyvinuté kruhové a ukazovací ovladače umožňují návrhářům snadno manipulovat a upravovat modely přímo v prostoru VR.
DISPLEJ | FOTOAPARÁT | ROZHRANÍ | SYSTÉM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rozlišení: 4K na oko | Průhledné video (VST): X2 RGB kamery | Controller: Prsten a ukazování | Platforma: Čip Qualcomm Snapdragon® XR2+ 2. generace | |||
Typ: VYZRÁLÝ | Sledování: Sledování rukou a očí | OS: Android | ||||
Hustota: 55PPD | Styl: Samostatný a připojený k počítači |
*V současné době je NX Immersive Designer jediným softwarem dostupným pro tento displej Sony namontovaný na hlavě.
Spojením našich technologií a odborných znalostí společnosti Siemens v oblasti strojírenství jsme nadšeni, že můžeme umožnit více pohlcující inženýrství, které předefinuje každodenní pracovní postup designérů a inženýrů. Vysoce kvalitní, realistické vykreslování a intuitivní interakce poskytnou tvůrcům nástroje k provádění pohlcujících kreativních procesů, které podporují další inovace v průmyslovém metavesmíru.
Připojte se k nám, když vám dodáme skutečný a digitální svět sloučený do jednoho. Displej Sony XR namontovaný na hlavě je k dispozici ke koupi.
Zaregistrujte se níže a požádejte obchodního zástupce Siemens, aby vás kontaktoval a zahájil proces nákupu.


Sony HMD spolupracuje výhradně s Siemens NX Immersive Designer. Se silou tohoto dua na dosah ruky můžete konečně spojit skutečný a digitální svět do jednoho.