Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Tabulka pokrytí Samsung Foundry

Společnost Samsung Foundry nabízí zákazníkům konkurenční procesy, designové technologie, IP a možnosti velkoobjemové výroby s kompletní sadou pokročilých procesních technologií, včetně integrovaných obalových řešení pro 3D/2.5D a flexibilní a efektivní cloudová návrhová prostředí.

Jako partner v Samsung Advanced Foundry Ecosystem Program (SAFE™), Siemens EDA spolupracuje se společností Samsung Foundry na společných projektech s cílem umožnit pokročilým platformám a technologiím, na které se jejich vzájemní zákazníci spoléhají, oživit stále sofistikovanější návrhy.

Slévárna Samsung

Tabulka pokrytí Siemens EDA pro Samsung Foundry.

✔: certifikováno; WIP: probíhající práce (naposledy aktualizováno dne 4-29-2023)
[1]: Stav připravenosti aktivace mPower pro Power Integrity & EM bude aktualizován...
[2]: Calibre SmartFill je POR (Plan of Record) pod 20nm a Dummy Fill nad 20nm.
[3]: Balíček Calibre SmartFill je k dispozici pouze pro 28FDS PDK, ale ne pro ostatní 28nm PDK.
●: Technické soubory budou poskytovány společností Siemens pro ty procesní uzly, které dosud nebyly certifikovány. Pro vaše požadavky kontaktujte produktový tým Aprisa.

Jste připraveni dozvědět se více o Calibre?

Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky! Spojte se s naším týmem ještě dnes

Volejte: 1-800-547-3000