Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Stroje na výrobu solárních panelů

Zvyšte efektivitu, flexibilitu a výkon v solární výrobě. Společnost Siemens kombinuje integrované technologie automatizace, řízení a pohonu s pokročilými simulačními a inženýrskými nástroji podporovanými umělou inteligencí a pomáhá výrobcům strojů transformovat inovativní nápady do vysoce výkonných výrobních systémů.

Překonávání výzev v solární výrobě

Od rostoucího nákladového tlaku a rychle se vyvíjejících buněčných technologií až po rostoucí požadavky na inovativní koncepty strojů, OEM pro solární výrobní stroje čelí bezprecedentním výzvám.

Aby zůstali konkurenceschopní, musí vyvinout koncepce strojů, které kombinují maximální flexibilitu, produktivitu a přesnost a zároveň snižují technickou složitost a náklady. Zároveň musí splňovat požadavky na kybernetickou bezpečnost, jako jsou CRA, NIS2 a IEC 62443. Výrobci OEM musí překonat nejistoty, aby plně využili potenciál technologií umělé inteligence a s důvěrou je přijali. Inteligentní automatizace, škálovatelná řešení pohybu a technologie založené na datech poskytují základ pro solární výrobu připravenou na budoucnost.

Zajištění budoucnosti hodnotového řetězce solární výroby

Od surovin až po solární moduly pracují výrobci solárních strojů napříč komplexním hodnotovým řetězcem s vyvíjejícími se požadavky. Siemens poskytuje technologie a řešení, která pomáhají výrobcům OEM zvýšit flexibilitu, optimalizovat procesy a vyvíjet solární výrobní systémy připravené na budoucnost.

Select...

Jasné vyhlídky z hlediska vaší kvality

Výrobní stroje, které vyrábějí křemíkové ingoty podle Czochralského procesu, potřebují koncept automatizace, který dokonale vyrovnává interakce mezi všemi parametry, aby byla zaručena kvalita konečného produktu.

Cílem naší koncepce automatizace je dokonale přizpůsobit rychlosti teplotě kelímku a minimalizovat odchylky od cílové teploty poskytováním nejkvalitnějšího zdroje topného kelímku.

Rozdělený pohled zobrazující solární pole a jeho digitální reprezentaci ilustrující digitalizaci v solární výrobě.

Solutions pro solární průmysl

Integrovaná řešení pro každou fázi výroby solárních panelů, která umožňují efektivní a vysoce kvalitní výrobu.

Případové studie

Zjistěte, jak ostatní přistupují ke svým výzvám

Obrázek drátěné pily v solárním průmyslu

Nová drátová pila zlepšuje výrobu destiček

Meyer Burger | Švýcarsko

Společnost Siemens podpořila společnost Meyer Burger při vývoji drátové pily nové generace, která zvyšuje výkon destiček o 50% a zároveň snižuje spotřebu materiálu pomocí technologie tenkého drátu. Optimalizované technologie pohonů a automatizace zvyšují bezpečnost procesů, minimalizují prostoje a snižují náklady na destičku.