Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Stroje na výrobu a zpracování skla

Stroje na výrobu a zpracování skla musí splňovat vysoké nároky na flexibilitu, efektivitu a kvalitu. S naším portfoliem řešení založených na umělé inteligenci, která jsou připravena na budoucnost, se můžete přizpůsobit měnícím se požadavkům, zefektivnit procesy a zlepšit uživatelský komfort od návrhu až po provoz a servis.

Jak si udržet náskok na rychle se měnícím trhu?

Výrobci strojů na výrobu a zpracování skla čelí výzvě k dosažení efektivních, flexibilních a adaptivních výsledků ve vysoce konkurenčním a dynamickém tržním prostředí.

Ikona symbolizující efektivitu a výkon

Podpora inovací a kvality s omezeným rozpočtem

Výrobci a zpracovatelé skla čelí tvrdé mezinárodní konkurenci a potřebují přizpůsobit své stroje tak, aby co nejlépe vyhovovaly specifickým požadavkům, aniž by jejich řešení přehnali nebo poddimenzovali.

Ikona zobrazující tři lidi

Nedostatek kvalifikované pracovní síly ve všech oborech

Dnešní konstrukce strojů jsou založeny na pokročilých technologiích a řešeních. Nalezení a udržení vhodně kvalifikovaného personálu pro inženýrství, provoz a servis je velkou výzvou jak pro výrobce OEM, tak pro výrobce skla.

Ikona ukazující spolehlivost v kybernetické bezpečnosti

Rostoucí požadavky na kybernetickou bezpečnost a odolnost

Kybernetická bezpečnost se stala hlavní výzvou ve strojírenství. Musíte se ujistit, že vaše řešení jsou v souladu s požadavky CRA, NIS2 a IEC 62443, a to jak na úrovni stroje, tak na úrovni zařízení.

Tři jiskřivé hvězdy představující generaci AI

AI přesouvá brankové sloupky

AI slibuje efektivitu a flexibilitu vyšší úrovně, ale výrobci OEM musí překonat nejistoty. Můžeme vám pomoci rychle a s důvěrou přijmout technologie umělé inteligence prostřednictvím osvědčených postupů a pokynů v oboru.

Najděte správné řešení v celém hodnotovém řetězci skla

Select...

Nejvyšší přesnost, účinnost a spolehlivost

Naše řešení poskytují výkon, flexibilitu a dostupnost, které potřebujete, abyste zajistili, že vaše stroje na výrobu skla — od horních válců přes žíhání až po řezací a stohovací stroje — běží efektivně a v dokonalé kvalitě 24/7. Vyberte si optimální systém z široké škály řešení řízení procesů a pohybu pro jakýkoli typ aplikace.

Stoh tenkých zeleně tónovaných skleněných desek zarovnaných diagonálně s malou hloubkou ostrosti.
Případové studie

Zjistěte, jak ostatní přistupují ke svým výzvám