Porozumět rozsahu IEC 60204-1 a IEC 61439‑1/2
Při stavbě ovládacích skříní pro stroje platí řada norem. IEC 60204-1 je příslušným výchozím bodem, ale stavitelé rozvaděčů musí také zajistit elektrickou bezpečnost ovládacího panelu podle svých nejlepších schopností. Proto doporučujeme analýzu rizik, která je také vyžadována příslušnými směrnicemi pro evropský trh. Pokud jsou zjištěna více rizik, o nichž se výrobce domnívá, že se na ně nevztahuje IEC 60204‑1, IEC 61439-1/2 a další normy mohou být konzultovány s žádostí o další pomoc při navrhování.
Německá komise pro elektrické, elektronické a informační technologie DIN a VDE (DKE) zveřejnil prohlášení pomoci identifikovat oblasti použití IEC 60204-1 a IEC 61439-1/2.