Elektrická bezpečnost strojů 2.0
Od dimenzování až po ověření zkratu: Naučte se, jak zajistit vyhovující konstrukci elektrického stroje. Objevte požadavky na odolnost proti zkratu, správné dimenzování součástí a kabelů a ověření.
Naše široká škála témat pro stavbu ovládacích panelů zahrnuje nejen normy, EMC, vytápění a dodatečné vybavení. Obsahuje také doplňující základní informace o elektrickém plánování s nástroji a daty.
Použijte standardizaci elektrických zařízení ke snížení úsilí a nákladů. Naše řešení pomáhají provozovatelům zařízení a výrobcům OEM zefektivnit mnohé z časově nejnáročnějších úkolů při budování průmyslových ovládacích panelů.
Minimalizujte manuální práci, předcházejte chybám a udržujte své projekty ovládacího panelu organizované a efektivní, získávejte důvěru pomocí integrovaných nástrojů, přesných dat a jasných pokynů během plánování a návrhu vyhovujícího standardu.
Využijte hluboké know-how o normách, jako jsou IEC, UL a CSA, spolu s webináři a cennými tipy od našich odborníků, abyste ušetřili čas a úsilí při stavbě panelů pro globální trh.
Optimalizujte plánování rozvaděčů pomocí výkonných technických nástrojů, solidních odborných znalostí a osvědčených tipů pro úsporu času. Zjednodušte procesy, zjednodušte návrh vyhovující normám a omezte manuální úkoly. To vám pomůže dokončit vaše projekty rychleji, efektivněji a s větší spolehlivostí plánování.

Normy UL a CSA, předpisy a postupy pro budování konkurenčních ovládacích panelů pro severoamerický trh.

Odborné znalosti o všech aspektech spínacích skříní a návrhů při přizpůsobení normám IEC a směrnicím EU

Electrical Designer je bezplatný cloudový nástroj kompatibilní s IEC 60204-1, díky kterému je elektrické předběžné plánování efektivnější, spolehlivější a flexibilnější.

Snadno optimalizujte a vypočítejte nárůst teploty v ovládacích panelech, protože ověření je nezbytné a vyžaduje ji norma IEC 61439-1.
-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)
Určete celkový jmenovitý zkratový proud (SCCR) průmyslových řídicích a ovládacích skříní pro Severní Ameriku.

Implementujte omezený přístup k průmyslovým ovládacím panelům podle UL 508A a NFPA 79.

Využijte typově testované kombinace pro americký trh a dozvíte se o rozdílech mezi standardním a vysokým SCCR.

Získejte důležité informace o mechanismu spojky dveří pro elektrické instalace podle IEC 61439‑1/2 a IEC 60204-1.

Vyberte a dimenzujte vhodný napájecí zdroj rychle a spolehlivě, a to i pro složité konfigurace.
Připojte se k našemu webináři a zjistěte, jak navrhnout ovládací panely v souladu s UL 508A a zabezpečit přístup na severoamerický trh. Získejte praktické znalosti o normách, pokyny pro výběr správných komponent a příklady reálných aplikací pro efektivní inženýrství a přesné dimenzování vodičů, včetně SCCR, hlavních napájecích a řídicích obvodů a zařízení na ochranu proti zemním poruchám.


Od dimenzování až po ověření zkratu: Naučte se, jak zajistit vyhovující konstrukci elektrického stroje. Objevte požadavky na odolnost proti zkratu, správné dimenzování součástí a kabelů a ověření.

Zůstaňte v obraze s nejnovější revizí UL508A a jejím dopadem na inženýrství průmyslových ovládacích panelů. Tento webinář vysvětluje klíčové změny ovlivňující návrh výkonového a řídicího obvodu, využití komponent, a celkové stanovení SCCR.